(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - serie MKB, 30 A M4, montaje en carril DIN【50 piezas por paquete】

Bloque de terminales - serie MKB, 30 A M4, montaje en carril DIN
  • Descuento por volumen

Recomendado para cables de ⌀2 mm o más

  • c-UL
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión en tableros
  • 600 V


● Bloque de terminales de tornillo de 600 V 30 A.
● Tornillo modelo M4 de uso general.
● Disponible a un costo efectivo de 50 piezas / paquete.
● La placa lateral, la cubierta de aislamiento y el sujetador se venden por separado.

Especificaciones

Serie MKB (30 A M4): imagen relacionada

Fabricante: DINKLE
1 unidad de caja contiene 50 unidades

Más información

Serie MKB (30 A M4): imagen relacionada
Serie MKB (30 A M4): imagen relacionada

Especificaciones

Masa 12,4 g / pieza
Tensión nominal 600V
Corriente nominal 30A
Voltaje pico 2000 VAC MIN
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más 500 V CC
Alambre compatible AWG22 ~ 10
Tornillo M4 (acero / galvanizado)
Placa conductora Aleación de cobre / niquelado
Valor de par 1,2 N ∙ m
Paso entre terminales 13 mm
Límite de temperatura de funcionamiento -40 °C ~ +80 °C
Material del cuerpo Policarbonato UL94-V2
Número C-UL E102914

  
■ Guía de piezas de accesorios

Nombre del producto Número de modelo
Placa lateral MKB10E-10P
Cubierta de aislamiento MKB10-CB-2P
Placa de marcado MKB10-K-10P
Cierre MKS9L-10P
Barra corta MKSB-4Y-20P
Número de Parte
MKB30-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Medida del tornillo M4 Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (JIS)(A) 30
Especificaciones Abrazadera de tornillo Estándar adquirido C-UL Paso entre terminales(mm) 13

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MKB30-50P de la serie Bloque de terminales - serie MKB, 30 A M4, montaje en carril DIN.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico