(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - serie MKB, 20 A M3.5, montaje en riel DIN【50 piezas por paquete】

Bloque de terminales - serie MKB, 20 A M3.5, montaje en riel DIN
  • Descuento por volumen

Terminal bloque tornillo de 600 V - 2 A

  • c-UL
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión en tableros
  • 600 V


● Bloque de terminales de tornillo de 600 V 20 A.
● Tornillo modelo M3.5 de uso general.
● Disponible a un costo efectivo de 50 piezas / paquete.

Especificaciones

Serie MKB (20 A M3.5): imagen relacionada

1 caja Contiene 50 unidades

Más información

Serie MKB (20 A M3.5): imagen relacionada

Serie MKB (20 A M3.5): imagen relacionada

Especificaciones

Masa 9.6 g / pieza
Tensión nominal 600V
Corriente nominal 20A
Voltaje pico 2000 VAC MIN
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más 500 V CC
Alambre compatible AWG22 ~ 12
Tornillo M3.5 (acero, galvanizado)
Placa conductora Aleación de cobre / niquelado
Valor de par 0.8 N ∙ m
Paso entre terminales 10,5 mm
Límite de temperatura de funcionamiento -40 °C ~ +80 °C
Material del cuerpo Policarbonato UL94-V2
Número C-UL E102914

 
■ Guía de piezas de accesorios

Nombre del producto Modelo
Placa lateral MKB10E-10P
Cubierta de aislamiento MKB10-CB-2P
Placa de marcado MKB10-K-10P
Cierre MKS9L-10P
Barra corta MKSB-3.5Y-20P
Número de Parte
MKB20-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Medida del tornillo M3.5 Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (JIS)(A) 20
Especificaciones Abrazadera de tornillo Estándar adquirido C-UL Paso entre terminales(mm) 10.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MKB20-50P de la serie Bloque de terminales - serie MKB, 20 A M3.5, montaje en riel DIN.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico