(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Compatible con USB 2.0, mazo de cables USB AB

Compatible con USB 2.0, mazo de cables USB AB
  • Descuento por volumen

Cable USB para convertir USB A a B, cable USB económico de todos los tiempos.

  • USB 2.0

● Se adoptó un número de modelo común para Japón y China.
● Apoyamos a los clientes que se están expandiendo a negocios globales
● Cable de conversión de modelo USB-A a B.
● Tensión nominal 30 V / Con pantalla
● Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C - 50°C Rango de temperatura de almacenamiento: -20°C - 60°C

(i)Advertencia

Especificaciones

Universal, USB 2.0-Compliant, A-B USB Cable Harness:Related Image

Número de modeloLargo total
(m)
USB-AM-BM0.5
1
2
3
5

Más información

Universal, USB 2.0-Compliant, A-B USB Cable Harness:Related Image
Universal, USB 2.0-Compliant, A-B USB Cable Harness:Related Image
Número de Parte
U02-AM-BM-0.5
U02-AM-BM-1
U02-AM-BM-2
U02-AM-BM-3
U02-AM-BM-5
USB-AM-BM-1
USB-AM-BM-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(m)
Diámetro externo terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-24.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-34.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-54.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector CN1 Un hombre Tipo de conector CN2 B macho Tipo Cable
Color Negro Cable estándar UL20276 Conexión por medio de cables Conexión completa recta
Método de procesamiento Molde Especificaciones Cable de par trenzado / doble apantallado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm