(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede lograr una "alta calidad" "económica" ya que es un producto Misumi.
● Un arnés de conectores IEEE 1284 con un precio realizado equivalente al de las piezas producidas en el país gracias al uso de piezas originales de Misumi.
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado.
· Cuando no se especifica un número personalizado, el número de pin del conector está impreso en el tubo de la marca.
· El escudo está conectado dentro del capó.
· El cable admite una clasificación de 30 V.
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
MDRW Campana de plástico Tipo de bloqueo de un toque | H (macho) | 14 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m | ||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
HH (Masculino masculino) | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
HY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
HT (Cables masculinos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
HU (Hombre / Fusión) | 14 | 1.0 ~ 50 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m | |||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
MDRW-H-A-14-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-A-20-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-A-26-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-A-36-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-A-50-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-SB-14-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-SB-20-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-SB-26-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-SB-36-[0.2-50/0.1] |
MDRW-H-SB-50-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-A-14-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-A-20-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-A-26-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-A-36-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-A-50-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-SB-14-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-SB-20-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-SB-26-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-SB-36-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HH-SB-50-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-A-14-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-A-20-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-A-26-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-A-36-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-A-50-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-SB-14-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-SB-20-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-SB-26-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-SB-36-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HT-SB-50-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HU-A-14-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-A-20-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-A-26-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-A-36-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-A-50-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-SB-14-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-SB-20-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-SB-26-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-SB-36-[1-50/0.1] |
MDRW-HU-SB-50-[1-50/0.1] |
MDRW-HY-A-14-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-A-20-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-A-26-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-A-36-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-A-50-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-SB-14-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-SB-20-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-SB-26-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-SB-36-[0.2-50/0.1] |
MDRW-HY-SB-50-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | IEEE | Fabricante del conector | Misumi | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura a presión | Forma de cable | Redondo | capucha | Plástico |
CN1 | Macho | Tensión nominal de cable(V) | 30 | Cable estándar (UL / CSA) | UL |
Par trenzado | Incluido | AWG | 28 | Método de anclaje del conector | Un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente