(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable conector Centronics utilizado para conectar la computadora personal y la impresora
● Un arnés de conectores Centronics con un precio significativamente más bajo gracias al uso de piezas originales de Misumi.
● Un arnés de contramedidas EMI que se puede utilizar para conectar dispositivos de control, impresoras, etc.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, los cambios en las especificaciones de conexión y de impresión del tubo de marca se pueden realizar fácilmente.
● Cables KS / RS recientemente agregados.
· No se puede conectar con el modelo de bloqueo de tornillo.
· El tubo de la marca tiene el número de pin del conector impreso como estándar.
· El escudo está conectado a la campana.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.
· La combinación del conector Centronics y el arnés de combinación de otros conectores se puede manejar con el "Web Setting Harness Plus".
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de cable | Número de Núcleos |
Longitud especificada (m) |
CENT Contramedida EMI Tipo conector de soldadura Tipo de bloqueo de resorte |
P (macho) |
14 | 0.2 ~ 50 Se puede especificar por 0.1 m incrementos |
||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
S (Hembra para retransmisión) |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PP (Masculino masculino) |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
SS (Hembra para retransmisión / Hembra para relevo) |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PS (Masculino / Hembra para relevo) |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 |
* Se puede especificar en incrementos de 0.1 m
* - no está disponible.
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de cable | Número de Núcleos |
Longitud especificada (m) |
CENT Contramedida EMI Tipo conector de soldadura Tipo de bloqueo de resorte |
PY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
14 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m |
||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
SY (Mujer / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PT (Cables masculinos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
ST (Mujer / Alambres sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 |
* Se puede especificar en incrementos de 0.1 m
* - no está disponible.
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte |
---|
CENT-P-A-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-A-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-A-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-E-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-E-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-E-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-E-50-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-JS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-JS-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-JS-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-KS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-KS-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-KS-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-MS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-MS-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-MS-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-RS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-RS-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-RS-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-SB-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-SB-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-SB-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-P-SB-50-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-A-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-A-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-A-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-E-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-E-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-E-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-E-50-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-JS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-JS-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-JS-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-KS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-KS-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-KS-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-MS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-MS-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-MS-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-RS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-RS-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-RS-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-SB-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-SB-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-SB-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-PP-SB-50-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-A-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-E-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-E-50-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-JS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-KS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-MS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-RS-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-SB-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PS-SB-50-[0.2-50/0.1] |
CENT-PT-A-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PT-A-24-[0.2-50/0.1] |
CENT-PT-A-36-[0.2-50/0.1] |
CENT-PT-E-14-[0.2-50/0.1] |
CENT-PT-E-24-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | Centronics | Fabricante del conector | Misumi | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Redondo | capucha | N/A |
Cable estándar (UL / CSA) | UL | Par trenzado | Incluido | Método de anclaje del conector | Cerradura de resorte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente