(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También compatible con motores de mediana y gran capacidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 20 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Esquema de dibujo de imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Motor compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable | |
Solo motor MSME (50 a 750 kW) Por 20 bit incremental | Doble punta | (1) | SVEP-A51 | ![]() |
Lado del amplificador, un extremo | (2) | SVEP-A51-HA | ||
Lado del motor, un extremo | (3) | SVEP-A51-HM | ||
(0.9 kW a 1.5 kW) Por 20 bit incremental | Doble punta | (4) recto | SVEP-A52 | |
Lado del amplificador, un extremo | (2) recto | SVEP-A52-HA | ||
Lado del motor, un extremo | (5) recto | SVEP-A52-HM | ||
Doble punta | (6) ángulo | SVEP-A52AL | ||
Lado del motor, un extremo | (7) ángulo | SVEP-A52AL-HM |
Número de Parte |
---|
SVEP-A51-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A51R-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52AL-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52AL-B-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52AL-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEP-A52AL-HM-B-[0.2-20/0.1] |
Cargando…
Equipo soportado | Servo | Aplicación | Para codificador | Blindaje | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Amplificador compatible | MINAS A5 | Rango especificado de longitud de cable | 0.2 ~ 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente