(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés de fuente de alimentación con conector del lado del amplificador.
● Elija entre cables fijos y móviles.
● Modelo sin lado de carga (cable extraído en el otro lado del eje de rotación del motor) también disponible.
· Cuando se seleccionan cables con blindaje (CD), el procesamiento de blindaje (cable de tierra) está disponible solo en el lado del amplificador.
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Esquema de dibujo de imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable | |
J3W-□□B J4W-□□B | HF-KP□ HF-MP□ HG-KR□ HG-MR□ | (1) doble extremo | Lado de carga | SVPM-J3W1 | ![]() |
Lado anti-carga | SVPM-J3W1R | ||||
(2) Corte lateral del motor | Lado de carga | SVPM-J3W1-HA | |||
(3) Amplificador lateral cortado | Lado de carga | SVPM-J3W1-HM | |||
Lado anti-carga | SVPM-J3W1R-HM |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable | |
J3W-□□B J4W-□□B | HF-KP□ HF-MP□ HG-KR□ HG-MR□ | (4) doble extremo | Lado de carga | SVPM-J3W1B | ![]() |
Lado anti-carga | SVPM-J3W1BR | ||||
(5) lado del amplificador cortado | Lado de carga | SVPM-J3W1B-HM | |||
Lado anti-carga | SVPM-J3W1BR-HM |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable | |
J3W-□□B J4W-□□B (0,2 - 10 m) | HF-KP□ HF-MP□ HG-KR□ HG-MR□ | (6) doble extremo | Lado de carga | SVEM-J3W1 | ![]() ![]() |
Lado anti-carga | SVEM-J3W1R | ||||
(7) Corte lateral del motor | Lado de carga | SVEM-J3W1-HA | |||
(8) lado del amplificador cortado | Lado de carga | SVEM-J3W1-HM | |||
Lado anti-carga | SVEM-J3W1R-HM | ||||
J3W-□□B J4W-□□B (10 m -) | (9) Tipo de doble extremo para extensión * 1 * Usar con 2 como conjunto | Lado de carga | SVEM-J3W1M | A(fijo) / B (móvil) Fijo a 0.3 m | |
Lado anti-carga | SVEM-J3W1RM | ||||
(10) Tipo de doble extremo para extensión * 2 * Usar con 1 como conjunto | - | SVEM-J3W1L-C20 | C(para fijo) 10 a 20 m | ||
- | SVEM-J3W1L-C30 | C(para fijo) 20 a 30 m | |||
- | SVEM-J3W1L-D20 | D(para muebles) de 10 a 20 m | |||
- | SVEM-J3W1L-D50 | D(para muebles) de 20 a 50 m |
Número de Parte |
---|
SVEM-J3W1-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-HA-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-HA-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-HM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1-HM-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1L-C20-C-[10-20/0.1] |
SVEM-J3W1L-C30-C-[20-30/0.1] |
SVEM-J3W1L-D20-D-[10-20/0.1] |
SVEM-J3W1L-D50-D-[20-50/0.1] |
SVEM-J3W1M-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1M-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1R-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1R-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1R-HM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1R-HM-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1RM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3W1RM-B-[0.2-10/0.1] |
SVPM-J3W1-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HA-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HA-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HA-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HA-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HM-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1-HM-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-HM-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1B-HM-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-HM-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1BR-HM-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HA-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HA-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HA-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HA-D-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HM-A-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HM-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HM-C-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3W1R-HM-D-[0.2-30/0.1] |
Cargando…
Equipo soportado | Servo | Forma del conector | Recto | Amplificador compatible | J3W-□□B |
---|---|---|---|---|---|
Motor compatible | ( HF-KP□ HF-MP□ ) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente