(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés de sensor visual con longitud especificable
● Los cables de la cámara están disponibles en tipo fijo / móvil y en ángulo.
● Los cables paralelos están disponibles con conectores de doble extremo o con tubo de marca de inserción de número de pin y cables sueltos en un extremo.
·El diagrama de conexión y la información de los componentes de los cables de la cámara no se divulgan.
·Las piezas utilizadas son piezas equivalentes del fabricante.
·Las longitudes utilizables son diferentes según la cámara de control.
·Los cables de la cámara tienen un lado del controlador y un lado de la cámara.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 10 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Esquema de dibujo de imagen
Cable de la cámara
(1) Cable de cámara (recto) ![]() |
(2) Cable de cámara (ángulo) ![]() |
(3) Cable Paralelo (Alambres Sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube ![]() |
(4) Cable paralelo (doble extremo) ![]() |
Controlador compatible | Cámara compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable |
FZ-3-3□□ FZ-3-3□□-10 FZ3-H3□□ FZ-H3□□-10 FZ-3-7□□ FZ-3-7□□-10 FZ-3-H7□□ FZ-3-H7□□-10 FZ-3-9□□ FZ-3-9□□-10 FZ-3-H9□□ FZ-3-H9□□-10 |
FZ-SLC100 FZ-SLC15 FZ-SZC100 FZ-SZC15 FZ-SC FZ-S FZ-SC2M FZ-S2M FZ-SC5M FZ-S5M FZ-SFC FZ-SF FZ-SPC FZ-SP |
(1) recto | CAME-FZ3 | ![]() ![]() Se puede especificar en incrementos de 0.1 m |
(2) ángulo | CAME-FZ3AL |
Longitudes de cable recomendadas Las longitudes utilizables dependen de los dispositivos utilizados. Asegúrese de verificar antes de realizar pedidos.
Controlador | |||||||
FZ3-3□□ FZ3-3□□-10 |
FZ3-H3□□ FZ3-H3□□-10 |
FZ3-7□□ FZ3-7□□-10 |
FZ3-H7□□ FZ3-H7□□-10 |
FZ3-9□□ FZ3-9□□-10 |
FZ3-H9□□ FZ3-H9□□-10 |
||
Cámara | FZ-SLC100 FZ-SLC15 FZ-SZC100 FZ-SZC15 |
Un cable: 0.2 a 5 m Cable B: 0.2 a 5 m |
|||||
FZ-SC FZ-S |
Un cable: 0.2 a 10 m Cable B: 0.2 a 10 m |
||||||
FZ-SC2M FZ-S2M |
- | - | Un cable: 0.2 a 10 m Cable B: 0.2 a 5 m |
||||
FZ-SC5M FZ-S5M |
- | - | Un cable: 0.2 a 5 m Cable B: 0.2 a 5 m |
||||
FZ-SFC FZ-SF FZ-SPC FZ-SP |
Un cable: 0.2 a 10 m Cable B: 0.2 a 10 m |
Cable paralelo
Controlador compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable |
FZ-3-3□□ FZ-3-3□□-10 FZ3-H3□□ FZ-H3□□-10 FZ-3-7□□ FZ-3-7□□-10 FZ-3-H7□□ FZ-3-H7□□-10 FZ-3-9□□ FZ-3-9□□-10 FZ-3-H9□□ FZ-3-H9□□-10 |
(3) | CAME-FZ3PS Alambre flojo Pin Número Marca Tubo Texto impreso |
![]() Se puede especificar por 0.1 m incrementos |
(4) | CAME-FZ3PSS1 MIL 50-core 1 tecla de guía central Omron: producto equivalente tipo FZ-VPX * |
||
CAME-FZ3PSS MIL 50 núcleos 2 teclas de guía a izquierda y derecha |
* Seleccione esto cuando la unidad de conversión del bloque de terminales del conector Omron (Tipo XW2B-50 G4/50 G5, XE2D-50 G6) esté conectada.
Número de Parte |
---|
CAME-FZ3-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3-B-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3AL-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3AL-B-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3PS-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3PSS1-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-FZ3PSS-A-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Aplicación 3 | Recto | Dispositivos compatibles | Sensor | Fabricantes de equipos compatibles | Omron |
---|---|---|---|---|---|
Series soportadas | FZ3 | Rango especificado de longitud de cable(m) | 0.2 ~ 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente