(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés del sensor de imagen con longitud especificada
● Los cables de la cámara están disponibles en tipo fijo o móvil.
● Los cables de expansión de E / S están disponibles con conectores de doble extremo o con terminal Y de un extremo.
·El diagrama de conexión y la información de los componentes de los cables de la cámara no se divulgan.
·Las piezas utilizadas son piezas equivalentes del fabricante.
·No se puede usar para cámaras de alta velocidad 7x o más.
· Los productos enumerados como "solo CÁMARA-1 compatible" se pueden conectar al controlador CÁMARA-1, pero no a la CÁMARA-2 ya que la cubierta del cable (carcasa) interfiere.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cable de la cámara
Controlador compatible | Cámara compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable |
XG-7000 XG-7500 XG-7700 CAMERA-1 solo compatible |
XG-200C XG-200M XG-S200C XG-S200M XG-035C XG-035M XG-S035C XG-S035M |
(1) | CAME-C5 | ![]() ![]() (Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m) |
CV-5000 CV-5500 CV-5700 CAMERA-1 solo compatible |
CV-200C CV-200M CV-S200C CV-S200M CV-035C CV-035M CV-S035C CV-S035M |
|||
CV-3000 CV-3500 CAMERA-1 solo compatible |
CV-200C CV-035C CV-S200C CV-S035C CV-200M CV-035M CV-S200M CV-S035M |
CAME-C3 | ||
CV-2000 | CV-020 |
Cable de expansión de E / S
Controlador compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable |
XG-7000 CV-5000 CV-3000 |
(2) FX2B-40SA-1.27R Terminal Y |
CAME-C5PS | ![]() ![]() |
(3) FX2B-40SA-1.27R HIF3BA-40D-2.54R |
CAME-C5PSS | ||
CV-2000 | (4) HIF3BA-34D-2.54R Terminal Y |
CAME-C2PS | |
(5) HIF3BA-34D-2.54R de doble extremo | CAME-C2PSS |
* Se puede especificar en incrementos de 0.1 m
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 10 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte |
---|
CAME-C2PS-E-[0.2-10/0.1] |
CAME-C2PS-SB-[0.2-10/0.1] |
CAME-C2PSS-E-[0.2-10/0.1] |
CAME-C2PSS-SB-[0.2-10/0.1] |
CAME-C3-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-C3-B-[0.2-10/0.1] |
CAME-C5-A-[0.2-10/0.1] |
CAME-C5-B-[0.2-10/0.1] |
CAME-C5PS-E-[0.2-10/0.1] |
CAME-C5PS-SB-[0.2-10/0.1] |
CAME-C5PSS-E-[0.2-10/0.1] |
CAME-C5PSS-SB-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Aplicación 3 | Recto | Dispositivos compatibles | Sensor | Fabricantes de equipos compatibles | Keyence |
---|---|---|---|---|---|
Series soportadas | CV | Rango especificado de longitud de cable(m) | 0.2 ~ 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente