(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ahorro de espacio logrado. Arnés angular compatible con PLC.
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
Como ordenar
(1) Elija el modelo de arnés correspondiente de la unidad PLC y las formas de arnés que se encuentran en la tabla a continuación.
(2) Especifique el modelo (longitud) en incrementos de 0.1 m, ya que el cable redondo puede ser de 0.2 ma 50 my el cable suelto de 0.2 ma 10 m.
* Asegúrese de especificar el número de modelo completo cuando el número de modelo que figura en la tabla incluye "-X- ○○○○○○○", ya que esto indica que el cable es un cableado especial o
tiene señal de marca de impresión de tubo de marca.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)
* Se requiere un número personalizado solo para los tubos de marca.
Cable redondo / ambos extremos con conectores | Bloques de terminales compatibles | ||
Dibujo de imagen ![]() ● Use in conjunction with terminal blocks with compatible connectors. This harness is straight connection type. · The cable is pulled out downward from the PLC. | Dibujo de imagen ![]() ● A terminal block with recommended connector. | ||
Modelo PLC | Modelo con conectores en ambos extremos | Modelo de bloque de terminales | |
CPU | KV-5000 | HIFS-SBS-SB-40- (Longitud) | MWS-M40-HT40 |
KV-3000 | |||
KV-1000 | |||
KV-700 | HIFS-SBS-SB-20- (Longitud) | MWS-M20-HT20 | |
KZ-350 | |||
KZ-300 | |||
Entrada de expansión | KZ-C16X | HIFS-SBS-SB-34- (Longitud) | MWS-M34-HT34-KV |
KZ-C32X | |||
KV-C32XA | |||
KV-C32XC | |||
KV-C64XA/XB | |||
KV-C64XC | |||
Salida de expansión | KZ-C32T | ||
KV-C32TA/TAP | |||
KV-C32TC/TCP | |||
KV-C64TA/TAP | |||
KV-C64TC/TCP | |||
KV-C32TD | |||
KV-C64TD | |||
Expansión | KV-C16XTD | ||
KV-C32XTD | |||
Contador rápido | KV-SC20 | ||
Posicionamiento | KV-H20S | HIFS-SBS-SB-40- (Longitud) | MWS-M40-HT40 |
KV-H40S | |||
Sincronizado | KV-H20G | ||
Ahorro de cableado | KL-16CX | HIFS-SBS-SB-26- (Longitud) | PCN-1H-26 |
KL-32CX | |||
KL-16CT | |||
KL-32CT | |||
Posicionamiento / | KV-ML16V | HIFS-SBS-SB-20- (Longitud) | MWS-M20-HT20 |
Línea diferencial | KV-MC20V | HIFS-SBS-SB-40- (Longitud) | MWS-M40-HT40 |
KV-MC40V | |||
Expansión de funciones | KV-MX1 (lado de entrada) | ||
KV-MX1 (lado de salida) | HIFS-SBS-SB-14- (Longitud) | - |
Con cable redondo y terminal Y | |||
Dibujo de imagen | |||
Modelo PLC | Modelo con cable redondo y terminal Y | ||
CPU | KV-5000 | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0105 | |
KV-3000 | |||
KV-1000 | |||
KV-700 | HIFS-SBY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0106 | ||
KZ-350 | HIFS-SBY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0107 | ||
KZ-300 | |||
Entrada de expansión | KZ-C16X | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0108 | |
KZ-C32X | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0109 | ||
KV-C32XA | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0110 | ||
KV-C32XC | |||
KV-C64XA/XB KV-C64XC | Lado L | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0111 | |
Lado H | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0112 | ||
Salida de expansión | KZ-C32T | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0113 | |
KV-C32TA/TAP | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0110 | ||
KV-C32TC/TCP | |||
KV-C32TD | |||
KV-C64TA/TAP KV-C64TC/TCP KV-C64TD | Lado L | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0111 | |
Lado H | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0112 | ||
Expansión | KV-C16XTD | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0110 | |
KV-C32XTD | Lado L | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0111 | |
Lado H | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0112 | ||
Contador rápido | KV-SC20 | HIFS-SBY-SB-34- (Longitud) -X-PLC0114 | |
Posicionamiento | KV-H20S | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0115 | |
KV-H40S | X1 / Y1 | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0116 | |
X2 / Y2 | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0117 | ||
Sincronizado | KV-H20G | X1 / Y1 | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0118 |
CX/CY | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0119 | ||
Ahorro de cableado | KL-16CX | HIFS-SBY-SB-26- (Longitud) -X-PLC0120 | |
KL-16CT | |||
KL-32CX KL-32CT | CN1 Side | HIFS-SBY-SB-26- (Longitud) -X-PLC0121 | |
CN2 Side | HIFS-SBY-SB-26- (Longitud) -X-PLC0122 | ||
Posicionamiento / | KV-ML16V | HIFS-SBY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0302 | |
Línea diferencial | KV-MC20V | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0303 | |
KV-MC40V | Eje 1 y Eje 2 | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0304 | |
Eje 3 y Eje 4 | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0305 | ||
Expansión de funciones | KV-MX1 | Entrada | HIFS-SBY-SB-40- (Longitud) -X-PLC0306 |
Salida | HIFS-SBY-SB-14- (Longitud) -X-PLC0307 |
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente