(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ahorro de espacio logrado. Arnés angular compatible con PLC.
● Los tornillos moleteados se pueden apretar a mano.
● El cable es compatible con cables rectos y angulados.
● Las bandas de marcado / sellos de marca son innecesarios debido a las placas de marcado en el equipo estándar.
● El cableado es fácil gracias a los cables con un grosor de diámetro del 35% respecto a los cables convencionales.
· El cable se tira hacia abajo desde el PLC.
· El cableado especial y el contenido impreso del tubo de marca están de acuerdo con los nombres de las señales del PLC cuando se agrega el número personalizado "-X- ○○○○○○○".
· Agregue el número personalizado para "-X- ○○○○○○○" incluso cuando solicite el modelo de ángulo / modelo de producto con diferentes formas.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado).
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
Como ordenar
(1) Elija el modelo de arnés correspondiente de la unidad PLC y las formas de arnés que se encuentran en la tabla a continuación.
(2) Especifique el modelo (longitud) en incrementos de 0.1 m, ya que el cable redondo puede ser de 0.2 ma 50 my el cable suelto de 0.2 ma 10 m.
* Asegúrese de especificar el número de modelo completo cuando el número de modelo que figura en la tabla incluye "-X- ○○○○○○○", ya que esto indica que el cable es un cableado especial o tiene una impresión de tubo de marca de nombre de señal.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)
Conector Tipo |
Especificación de la forma Tipo |
Superficies de apareamiento y Dirección de cableado |
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Cable Tipo |
Longitud especificada (m) |
NA40FM Conector de tipo de soldadura Tipo de tornillo moleteado M2.6 Tipo de bloqueo De color negro (FCN 40 núcleos hembra) Misumi Original |
S (Hembra) |
Plomo recto |
0.2 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
||
SMIL (Mujer / MIL40-core hembra) |
Plomo recto |
||||
SS (Mujer / mujer) |
Plomo recto |
||||
SY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
Plomo recto |
||||
ST (Cables femeninos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
Plomo recto |
||||
SA (Ángulo femenino) |
Plomo en ángulo |
||||
SB (Ángulo femenino) |
|||||
SAMIL (Hembra en ángulo / MIL hembra de 40 núcleos) |
Plomo en ángulo |
||||
SBMIL (Hembra en ángulo / MIL hembra de 40 núcleos) |
|||||
SAS (Mujer / mujer) |
Plomo en ángulo |
||||
SBS (Mujer / mujer) |
|||||
SAY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
Plomo en ángulo |
||||
SBY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
|||||
SAT (Cables femeninos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
Plomo en ángulo |
||||
SBT (Cables femeninos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente