(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor basculante iluminado / no iluminado【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Interruptor basculante iluminado / no iluminado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Interruptor basculante iluminado / no iluminado
  • Descuento por volumen

LED, modelo con luz de neón, producto compatible con IP67 también están disponibles. Se venden en paquetes de 10.

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • VDE


● La placa de identificación se incluye con el modelo funcional de encendido y apagado.
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
● Certificado por "UL 1054" con respecto a los estándares UL.

(i)Advertencia

Especificaciones

Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas

Número de modelo Iluminación Resistencia ambiental Circuito Funcional
Operación
Botón
Monitor
Marco
Monitor
Clasificación Color del cuerpo Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
AC125V AC250V DC30V UL c-UL CSA VDE
RB625011ES-10P Sin iluminación - Single Pole Single-throw ON - OFF     - 6A - Negro - - Soldadura A
RB625011AS-10P   - -
RB625011FS-10P - ○   - -
RB625011GS-10P | ○   - -
RB625012ES-10P Doble tiro de un solo polo ON - ON     - -
RB625011EF-10P Single Pole Single-throw ON - OFF   | ○ - - Lengüeta
Terminal
RB625011FF-10P - ○   - -
RB625021FF-10P Tiro individual de 2 polos - ○   - -
RB625021GF-10P | ○   - -
RB612512-10P Sencillo
A prueba de polvo
Doble tiro de un solo polo ON - ON     6A 3A 4A - - Soldadura B
RB1012511-10P Single Pole Single-throw ON - OFF     10A 10A - - Soldadura
Cum Tab
C
RB1012521-10P Tiro individual de 2 polos   | ○ -
RB1012511KK-10P A prueba de polvo Single Pole Single-throw     - Soldadura D
RB1012521KK-10P Tiro individual de 2 polos | ○   -
RB1012522KK-10P Tiro doble de 2 polos     -
RB1012521WKK-10P IP67 Tiro individual de 2 polos | ○   10A - - E
RB1612521KK-10P A prueba de polvo | ○   16A 16A - - F
RL912511G-10P LED
Completo
Iluminación
Verde - Single Pole Single-throw   | ○ 9A 6A - - Soldadura
Cum Tab
G
RL912521G-10P Tiro individual de 2 polos   | ○ - -
RL912511R-10P Rojo Single Pole Single-throw   | ○ - -
RL912521R-10P Tiro individual de 2 polos   | ○ - -
RL912521Y-10P Amarillo Tiro individual de 2 polos   | ○ - -
RN912521G-10P Neón
Completo
Iluminación
Verde Tiro individual de 2 polos   | ○ - - - Lengüeta
Terminal
H
RN912521R-10P Rojo   | ○ - -
RN912521Y-10P Amarillo   | ○ - -
RL1012511G-10P LED
Iluminación
Verde Sencillo
A prueba de polvo
Single Pole Single-throw     10A 10A - Soldadura
Cum Tab
I
RL1012511R-10P Rojo     -
RL1012511Y-10P Amarillo     -
A prueba de polvo simple: una estructura con una cubierta insertada entre las partes operativas y de la carcasa que dificulta la penetración del polvo
A prueba de polvo: una estructura que elimina las aberturas mediante el uso de una cubierta que dificulta la penetración del polvo en la parte del mecanismo de contacto.

Más información

Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Contacto
Resistencia
5 VDC
1 A
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Voltaje pico
VAC (1 minuto)
Durabilidad
(10,000 veces o más)
Especificaciones de LED Masa
g (aproximadamente)
Máximo
Corriente de funcionamiento
mamá
Recomendado
Corriente de funcionamiento
mamá
Tensión directa
(Valor estándar) V
Máximo
tensión inversa
V
Tasa de disminución actual Ma/° C
a una temperatura de trabajo de 25°C o más
Entre terminal
y tierra
Entre
Terminales
Mecánico Eléctrico
Verde Rojo Amarillo Verde Rojo Amarillo
A -10 ~ +70 20 MΩ 500 MΩ 3000 1500 3 0.6 30 20 2.1 1.95 20 5 0.39 0.41 0.29 3
B -25 ~ +70 1 GΩ 1500 1000 5 2.5 2
C 10 MΩ 500 MΩ 4000 2000 3 1 4
D 1 GΩ 2.5 2.5 8
E -25 ~ +85 9
F -25 ~ +70 20 MΩ 14
G -10 ~ +50 500 MΩ 3000 1500 3 1 30 20 2.1 1.95 2 5 0.39 0.41 0.29 4
H -20 ~ +85 - - - - - - - - - 4
I -25 ~ +50 10 MΩ 4000 2000 25 20 2.1 2 2.2 4 0.42 0.42 0.42 4


Interruptor basculante iluminado / no iluminado: imagen relacionada
Interruptor basculante iluminado / no iluminado: imagen relacionada

*Precaución
Tenga en cuenta que la barra del botón que se muestra como "- ○" en nuestro catálogo será "vertical".
La barra que se muestra como "| ○" será "horizontal".
Interruptor basculante iluminado / no iluminado: imagen relacionada

Interruptor basculante iluminado / no iluminado: imagen relacionada

Interruptor basculante iluminado / no iluminado: imagen relacionada

Número de Parte
RB612512-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Iluminación Contacto (alternar, armario) Forma terminal Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 125 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 30 V CC
(A)
Capacidad de corriente a 250 V CA
(A)
Botón de visualización Operación funcional (alternativa) Otras normas (VDE) Color iluminado

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

N/ADoble tiro de un solo poloTerminal de soldadura[Presente] A prueba de polvo simpleUL / CUL2192364--ON-ON--

Cargando…

  1. 1

Technical Data

Switch Outline / Terminal Arrangement Diagram Rocker

Switch Outline / Terminal Arrangement Diagram Rocker

Manufacturer Part No. / International Standard No. Correspondence Table

Listed Page Misumi Part Number Manufacturer Part Number UL, cUL CSA TUV CCC
Product Page RB625011ES CW-SA11KKNES E44145 - - -
Product Page RB625011AS CW-SA11KKNAS E44145 - - -
Product Page RB625011FS CW-SA11KKNFS E44145 - - -
Product Page RB625011GS CW-SA11KKNGS E44145 - - -
Product Page RB625012ES CW-SA12KKNES E44145 - - -
Product Page RB625011EF CW-SB11KKEF E44145 - - -
Product Page RB625011FF CW-SB11KKFF E44145 - - -
Product Page RB625021FF CW-SB21KKFF E44145 - - -
Product Page RB625021GF CW-SB21KKGF E44145 - - -
Product Page RB612512 CW-T12KKS1 E44145 - - -
Product Page RB1012511 JW-S11RKK E44145 - - -
Product Page RB1012521 JW-S21RKK E44145 - - -
Product Page RB1012511KK JW-M11RKK E44145 LR23535 - -
Product Page RB1012521KK JW-M21RKK E44145 LR23535 - -
Product Page RB1012522KK JW-M22RKK E44145 LR23535 - -
Product Page RB1012521WKK JW-MW21RKK E44145 - - -
Product Page RB1612521KK JW-L21RKK E44145 LR23535 - -
Product Page RL912511* CW-SC11WCK**ES E44145 - - -
Product Page RL912521* CW-SC21WCK**ES E44145 - - -
Product Page RN912521* CW-SB21NMKZ*EF E44145 - - -
Product Page RL1012511* JW-S11RKK* E44145 - - -

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RB612512-10P de la serie Interruptor basculante iluminado / no iluminado.

Products like this...

Número de Parte
RB1012521KK-10P
RB1012522KK-10P
RB1612521KK-10P
RB625011AS-10P
RB625011EF-10P
RB625011ES-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Iluminación Contacto (alternar, armario) Forma terminal Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 125 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 30 V CC
(A)
Capacidad de corriente a 250 V CA
(A)
Botón de visualización Operación funcional (alternativa) Otras normas (VDE) Color iluminado

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

N/ATiro individual de 2 polosTerminal de soldadura[Presente] A prueba de polvoCSA / UL27183310--| ○ON-OFF-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

N/ATiro doble de 2 polosTerminal de soldadura[Presente] A prueba de polvoCSA / UL27183310---ON-OFF-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

N/ATiro individual de 2 polosTerminal de soldadura[Presente] A prueba de polvoCSA / UL322336.516--| ○ON-OFF-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

N/ASingle Pole Single-throwTerminal de soldaduraN/AUL / CUL20.814.822--6ON-OFF--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

N/ASingle Pole Single-throwTerminal de pestañaN/AUL / CUL21.115.128--6-ON-OFF--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

N/ASingle Pole Single-throwTerminal de soldaduraN/AUL / CUL20.814.822--6-ON-OFF--