(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
LED, modelo con luz de neón, producto compatible con IP67 también están disponibles. Se venden en paquetes de 10.
● La placa de identificación se incluye con el modelo funcional de encendido y apagado.
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
● Certificado por "UL 1054" con respecto a los estándares UL.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RL1012511G-10P
Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Número de modelo | Iluminación | Resistencia ambiental | Circuito | Funcional Operación |
Botón Monitor |
Marco Monitor |
Clasificación | Color del cuerpo | Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
||||||
AC125V | AC250V | DC30V | UL | c-UL | CSA | VDE | |||||||||||
RB625011ES-10P | Sin iluminación | - | Single Pole Single-throw | ON - OFF | - | 6A | - | Negro | ● | ● | - | - | Soldadura | A | |||
RB625011AS-10P | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB625011FS-10P | - ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB625011GS-10P | | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB625012ES-10P | Doble tiro de un solo polo | ON - ON | ● | ● | - | - | |||||||||||
RB625011EF-10P | Single Pole Single-throw | ON - OFF | | ○ | ● | ● | - | - | Lengüeta Terminal |
|||||||||
RB625011FF-10P | - ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB625021FF-10P | Tiro individual de 2 polos | - ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RB625021GF-10P | | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||||
RB612512-10P | Sencillo A prueba de polvo |
Doble tiro de un solo polo | ON - ON | 6A | 3A | 4A | ● | ● | - | - | Soldadura | B | |||||
RB1012511-10P | Single Pole Single-throw | ON - OFF | 10A | 10A | - | ● | ● | - | ● | Soldadura Cum Tab |
C | ||||||
RB1012521-10P | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | ● | - | ● | |||||||||||
RB1012511KK-10P | A prueba de polvo | Single Pole Single-throw | ● | - | ● | ● | Soldadura | D | |||||||||
RB1012521KK-10P | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | - | ● | ● | |||||||||||
RB1012522KK-10P | Tiro doble de 2 polos | ● | - | ● | ● | ||||||||||||
RB1012521WKK-10P | IP67 | Tiro individual de 2 polos | | ○ | 10A | ● | ● | - | - | E | ||||||||
RB1612521KK-10P | A prueba de polvo | | ○ | 16A | 16A | - | ● | - | ● | ● | F | |||||||
RL912511G-10P | LED Completo Iluminación |
Verde | - | Single Pole Single-throw | | ○ | 9A | 6A | ● | ● | - | - | Soldadura Cum Tab |
G | ||||
RL912521G-10P | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RL912511R-10P | Rojo | Single Pole Single-throw | | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||
RL912521R-10P | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RL912521Y-10P | Amarillo | Tiro individual de 2 polos | | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||
RN912521G-10P | Neón Completo Iluminación |
Verde | Tiro individual de 2 polos | | ○ | - | ● | ● | - | - | Lengüeta Terminal |
H | ||||||
RN912521R-10P | Rojo | | ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RN912521Y-10P | Amarillo | | ○ | ● | ● | - | - | |||||||||||
RL1012511G-10P | LED Iluminación |
Verde | Sencillo A prueba de polvo |
Single Pole Single-throw | 10A | 10A | ● | ● | - | ● | Soldadura Cum Tab |
I | |||||
RL1012511R-10P | Rojo | ● | ● | - | ● | ||||||||||||
RL1012511Y-10P | Amarillo | ● | ● | - | ● | ||||||||||||
A prueba de polvo simple: una estructura con una cubierta insertada entre las partes operativas y de la carcasa que dificulta la penetración del polvo A prueba de polvo: una estructura que elimina las aberturas mediante el uso de una cubierta que dificulta la penetración del polvo en la parte del mecanismo de contacto. |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Trabajando Temperatura Distancia °C |
Contacto Resistencia 5 VDC 1 A |
Aislamiento Resistencia 500 VDC |
Voltaje pico VAC (1 minuto) |
Durabilidad (10,000 veces o más) |
Especificaciones de LED | Masa g (aproximadamente) |
||||||||||
Máximo Corriente de funcionamiento mamá |
Recomendado Corriente de funcionamiento mamá |
Tensión directa (Valor estándar) V |
Máximo tensión inversa V |
Tasa de disminución actual Ma/° C a una temperatura de trabajo de 25°C o más |
|||||||||||||
Entre terminal y tierra |
Entre Terminales |
Mecánico | Eléctrico | ||||||||||||||
Verde | Rojo | Amarillo | Verde | Rojo | Amarillo | ||||||||||||
A | -10 ~ +70 | 20 MΩ | 500 MΩ | 3000 | 1500 | 3 | 0.6 | 30 | 20 | 2.1 | 1.95 | 20 | 5 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 3 |
B | -25 ~ +70 | 1 GΩ | 1500 | 1000 | 5 | 2.5 | 2 | ||||||||||
C | 10 MΩ | 500 MΩ | 4000 | 2000 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
D | 1 GΩ | 2.5 | 2.5 | 8 | |||||||||||||
E | -25 ~ +85 | 9 | |||||||||||||||
F | -25 ~ +70 | 20 MΩ | 14 | ||||||||||||||
G | -10 ~ +50 | 500 MΩ | 3000 | 1500 | 3 | 1 | 30 | 20 | 2.1 | 1.95 | 2 | 5 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 4 | |
H | -20 ~ +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
I | -25 ~ +50 | 10 MΩ | 4000 | 2000 | 25 | 20 | 2.1 | 2 | 2.2 | 4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4 |
*Precaución
Tenga en cuenta que la barra del botón que se muestra como "- ○" en nuestro catálogo será "vertical".
La barra que se muestra como "| ○" será "horizontal".
Número de Parte |
---|
RL1012511G-10P |
Cargando…
Technical Data
Switch Outline / Terminal Arrangement Diagram Rocker
Manufacturer Part No. / International Standard No. Correspondence Table
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente