(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30 (Números de pieza)

Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
  • Descuento por volumen

Interruptor selector con modelo de muesca seleccionable. tipo 3 formas.

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


· Consulte la página 213 para obtener el número estándar internacional
· Consulte la página 213 para conocer el número de modelo del fabricante

· Consulte las especificaciones detalladas en la página 149 para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Número de modelo Tornillo
Agujero ø
Forma Operación
Función
Configuración Estructura Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
UL CUL CSA TUV CE CCC
SB1R214 Ø
16
Oblongo Manual 90 grados
2 muescas
1c Integrado IP40 - - Soldadura A
SB1R216 IP65 a prueba de aceite - Soldadura
Cum Tab
B
SB1R2114 1a1b Separación IP40 - C
SB1R2116 IP65 a prueba de aceite - D
SB1R324 Manual de 45 grados
3 muescas
2c Integrado IP40 - - Soldadura A
SB1R326 IP65 a prueba de aceite - Soldadura
Cum Tab
B
SB1R3224 2a2b Separación IP40 - C
SB1R3226 IP65 a prueba de aceite - D
SB1S214 Cuadrado Manual 90 grados
2 muescas
1c Integrado IP40 - - Soldadura A
SB1S216 IP65 a prueba de aceite - Soldadura
Cum Tab
B
SB1S2114 1a1b Separación IP40 - C
SB1S2116 IP65 a prueba de aceite - D
SB1S324 Manual de 45 grados
3 muescas
2c Integrado IP40 - - Soldadura A
SB1S326 IP65 a prueba de aceite - Soldadura
Cum Tab
B
SB1S3224 2a2b Separación IP40 - C
SB1S3226 IP65 a prueba de aceite - D
SB1C214 Redondo Manual 90 grados
2 muescas
1c Integrado IP40 - - Soldadura A
SB1C216 IP65 a prueba de aceite - Soldadura
Cum Tab
B
SB1C324 Manual de 45 grados
3 muescas
2c IP40 - - A
SB1C326 IP65 a prueba de aceite - B
SB2BC210 Ø
22
Manual 90 grados
2 muescas
1a Separación - M3.5
Tornillo
Terminal
E
SB2C210 Integrado - G
SB2BC211 1a1b Separación - E
SB2C211 Integrado - G
SB2C320 Manual de 45 grados
3 muescas
2a -
SB2BC311 1a1b Separación - F
SB2BC322A * 2a2b -
SB2BC322 * -
SB3BC210 Ø
30
Manual 90 grados
2 muescas
1a Separación - H
SB3C210 Integrado - - J
SB3BC211 1a1b Separación - H
SB3C211 Integrado - - J
SB3C311 Manual de 45 grados
3 muescas
- -
SB3BC311 Separación - I

* La diferencia entre SB2BC322A y SB2BC322 es la configuración del contacto.
El contacto ON de SB2BC322A es para "1" y "2". El contacto ON de SB2BC322 es "2" solamente.

Más información

Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Megger
Voltaje pico
VAC (1 minuto)
Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
AC DC
Carga resistente
(AC-12)
Carga inductiva
(AC-13)
Carga de la bobina
(AC-15)
Carga resistente
(DC-12)
Carga inductiva
(DC-13)
Carga de la bobina
(DC-13)
Entre
Cargador y tierra
Entre
Cargador y poste diferente
Entre
Piezas de carga y sin carga
Mecánico Eléctrico
Sin llave Con llave
A 250V
AC
DC
3A 12V - - - 1.0A 0.7A - -25
~
+55
100

o más
2000 - - 25 - 10 7
~
9
24V - - - 1.0A 0.7A -
110V 1.0A 0.7A - 0.2A 0.1A -
220V 0.5A 0.5A - - - -
B
C
D
5A 24V - - - 1A 0.7A - B: -10 ~ +55
C: -20 ~ +70
D: -10 ~ +70
B: 2000
C: 1500
D: 1500
25
Extracción e inserción de llaves
B: 25 C / D: 1
9
~
16
110V 1.5A 1A - 0.2A 0.15A -
220V 1A 0.7A - - - -
E
F
600V
AC
DC
10A 24V - - 6A - - E: 4A
F: 2A
-20
~
+70
2500 2500 100 100
Extracción e inserción de llaves 1
50 E
29
~
39

F
39
~
59
120V - - 6A - - -
125V - - - - - E: 1.3A
F: 0.65A
240V - - 6A - - -
250V - - - - - E: 0.45A
F: 0.23A
480V - - 2.5A - - -
600V - - 2A - - -
G
J
24V 10A - 10A G: 8A
J: 10A
G: 4A
J: 5A
- -25
~
+50
- - 2500 50 - G
42
~
111

J
64
~
111
48V - - - G: 4A
J: 5A
2A -
50V 10A - 7A - - -
110V 10A - 5A 2.2A 1.1A -
220V 6A - 3A 1.1A 0.6A -
440V 2A - 1A - - -
H
I
24V - - 6A H: 6A
I: 3A
- H: 4A
I: 2A
-20
~
+70
2500 2500 - 100 100
Extracción e inserción de llaves 1
H
39
~
49

I
39
~
69
110V - - 6A H: 2.5A
I: 1.3A
- H: 1.3A
I: 0.65A
220V - - 6A H: 1A
I: 0.5A
- H: 0.45A
I: 0.23A
440V - - 2.5A - - -
550V - - 2A - - -

  
Orificio de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Número de Parte
SB2BC211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo AOrificio de montaje Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Con llave Número de muesca Forma terminal Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 110 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

SelectorModelo redondoφ221a1bN/A2Terminal de tornillo[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA373063--

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar selector de dibujo de contorno

Switch Outline Drawing Selector

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto SB1R214 AS6H-2Y1 E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto SB1R216 AR16PT-2C1B E44592 - R50116759 2003010305071068
Página del producto SB1R211* AH16*-P2B11 E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
Página del producto SB1R324 AS6H-3Y2 E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto SB1R326 AR16PT-3C2B E44592 - R50116759 2003010305071068
Página del producto SB1R322* AH16*-PK3B22 E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
Página del producto SB1S214 AS6Q-2Y1 E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto SB1S216 AR16PS-2C1B E44592 - R50116759 2003010305071068
Página del producto SB1S211* AH16*-SP2B11 E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
Página del producto SB1S324 AS6Q-3Y2 E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto SB1S326 AR16PS-3C2B E44592 - R50116759 2003010305071068
Página del producto SB1S322* AH16*-SPK3B22 E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
Página del producto SB1C214 AS6M-2Y1 E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto SB1C216 AR16PR-2C1B E44592 - R50116759 2003010305071068
Página del producto SB1C324 AS6M-3Y2 E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto SB1C326 AR16PR-3C2B E44592 - R50116759 2003010305071068
Página del producto SB1R216-KL AR16JT-2AC1A E44592 - R50116759 2003010305071068
Página del producto SB1R216-KA AR16JT-2BC1A E44592 - R50116759 2003010305071068
Página del producto SB1R2114-KL AH164-J2A11A E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
Página del producto SB1R2114-KA AH164-J2B11A E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
Página del producto SB1S2116-KL AH165-SJ2A11A E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
Página del producto SB1S2116-KA AH165-SJ2B11A E44592 LR20479 R9250088 2003010305071068
Página del producto SB2BC210 AR22PR-210B E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2C210 ASW210 E68961 LR21451 - 2003010305027380
Página del producto SB2BC211 AR22PR-211B E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2C211 ASW211 E68961 LR21451 - 2003010305027380
Página del producto SB2C320 ASW320 E68961 LR21451 - 2003010305027380
Página del producto SB2BC311 AR22PR-311B E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2BC322 AR22PCR-3014B E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2BC210-KL AR22JR-2A10A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2BC210-KA AR22JR-2B10A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2BC211-KL AR22JR-2A11A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2BC211-KA AR22JR-2B11A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2BC311-KL AR22JR-3A11A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB2BC311-KA AR22JR-3C11A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063372
Página del producto SB3BC210 AR30PR-210B E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3C210 ASN310 E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto SB3BC211 AR30PR-211B E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3C211 ASN311 E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto SB3C311 ASN111 E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto SB3BC311 AR30PR-311B E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3BC322 AR30PR-322B E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3BC210-KL AR30JR-2A10A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3BC210-KA AR30JR-2B10A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3BC211-KL AR30JR-2A11A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3BC211-KA AR30JR-2B11A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3BC311-KL AR30JR-3A11A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384
Página del producto SB3BC311-KA AR30JR-3C11A E44592 LR20479 R9551060 2003010305063384

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm