(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor selector con modelo de muesca seleccionable. tipo 3 formas.
· Consulte la página 213 para obtener el número estándar internacional
· Consulte la página 213 para conocer el número de modelo del fabricante
· Consulte las especificaciones detalladas en la página 149 para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SB1R2114
Número de modelo | Tornillo Agujero ø |
Forma | Operación Función |
Configuración | Estructura | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
|||||
UL | CUL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||||||
SB1R214 | Ø 16 |
Oblongo | Manual 90 grados 2 muescas |
1c | Integrado | IP40 | ● | - | ● | - | ● | ● | Soldadura | A |
SB1R216 | IP65 a prueba de aceite | ● | ● | - | ● | ● | ● | Soldadura Cum Tab |
B | |||||
SB1R2114 | 1a1b | Separación | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | C | ||||
SB1R2116 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | D | ||||||
SB1R324 | Manual de 45 grados 3 muescas |
2c | Integrado | IP40 | ● | - | ● | - | ● | ● | Soldadura | A | ||
SB1R326 | IP65 a prueba de aceite | ● | ● | - | ● | ● | ● | Soldadura Cum Tab |
B | |||||
SB1R3224 | 2a2b | Separación | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | C | ||||
SB1R3226 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | D | ||||||
SB1S214 | Cuadrado | Manual 90 grados 2 muescas |
1c | Integrado | IP40 | ● | - | ● | - | ● | ● | Soldadura | A | |
SB1S216 | IP65 a prueba de aceite | ● | ● | - | ● | ● | ● | Soldadura Cum Tab |
B | |||||
SB1S2114 | 1a1b | Separación | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | C | ||||
SB1S2116 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | D | ||||||
SB1S324 | Manual de 45 grados 3 muescas |
2c | Integrado | IP40 | ● | - | ● | - | ● | ● | Soldadura | A | ||
SB1S326 | IP65 a prueba de aceite | ● | ● | - | ● | ● | ● | Soldadura Cum Tab |
B | |||||
SB1S3224 | 2a2b | Separación | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | C | ||||
SB1S3226 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | D | ||||||
SB1C214 | Redondo | Manual 90 grados 2 muescas |
1c | Integrado | IP40 | ● | - | ● | - | ● | ● | Soldadura | A | |
SB1C216 | IP65 a prueba de aceite | ● | ● | - | ● | ● | ● | Soldadura Cum Tab |
B | |||||
SB1C324 | Manual de 45 grados 3 muescas |
2c | IP40 | ● | - | ● | - | ● | ● | A | ||||
SB1C326 | IP65 a prueba de aceite | ● | ● | - | ● | ● | ● | B | ||||||
SB2BC210 | Ø 22 |
Manual 90 grados 2 muescas |
1a | Separación | ● | - | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
E | ||
SB2C210 | Integrado | ● | - | ● | ● | ● | ● | G | ||||||
SB2BC211 | 1a1b | Separación | ● | - | ● | ● | ● | ● | E | |||||
SB2C211 | Integrado | ● | - | ● | ● | ● | ● | G | ||||||
SB2C320 | Manual de 45 grados 3 muescas |
2a | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
SB2BC311 | 1a1b | Separación | ● | - | ● | ● | ● | ● | F | |||||
SB2BC322A * | 2a2b | ● | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
SB2BC322 * | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
SB3BC210 | Ø 30 |
Manual 90 grados 2 muescas |
1a | Separación | ● | - | ● | ● | ● | ● | H | |||
SB3C210 | Integrado | ● | - | ● | - | ● | ● | J | ||||||
SB3BC211 | 1a1b | Separación | ● | - | ● | ● | ● | ● | H | |||||
SB3C211 | Integrado | ● | - | ● | - | ● | ● | J | ||||||
SB3C311 | Manual de 45 grados 3 muescas |
● | - | ● | - | ● | ● | |||||||
SB3BC311 | Separación | ● | - | ● | ● | ● | ● | I |
* La diferencia entre SB2BC322A y SB2BC322 es la configuración del contacto.
El contacto ON de SB2BC322A es para "1" y "2". El contacto ON de SB2BC322 es "2" solamente.
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Cambiar clasificaciones de circuito | Trabajando Temperatura Distancia °C |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Voltaje pico VAC (1 minuto) |
Durabilidad (10,000 veces o más) | Masa g (aproximadamente) |
||||||||||||
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Nominal Conductible Corriente (lth) |
Nominal Trabajando Voltaje (Ue) |
Corriente nominal de trabajo | |||||||||||||||
AC | DC | |||||||||||||||||
Carga resistente (AC-12) |
Carga inductiva (AC-13) |
Carga de la bobina (AC-15) |
Carga resistente (DC-12) |
Carga inductiva (DC-13) |
Carga de la bobina (DC-13) |
Entre Cargador y tierra |
Entre Cargador y poste diferente |
Entre Piezas de carga y sin carga |
Mecánico | Eléctrico | ||||||||
Sin llave | Con llave | |||||||||||||||||
A | 250V AC DC |
3A | 12V | - | - | - | 1.0A | 0.7A | - | -25 ~ +55 |
100 MΩ o más |
2000 | - | - | 25 | - | 10 | 7 ~ 9 |
24V | - | - | - | 1.0A | 0.7A | - | ||||||||||||
110V | 1.0A | 0.7A | - | 0.2A | 0.1A | - | ||||||||||||
220V | 0.5A | 0.5A | - | - | - | - | ||||||||||||
B C D |
5A | 24V | - | - | - | 1A | 0.7A | - | B: -10 ~ +55 C: -20 ~ +70 D: -10 ~ +70 |
B: 2000 C: 1500 D: 1500 |
25 Extracción e inserción de llaves B: 25 C / D: 1 |
9 ~ 16 |
||||||
110V | 1.5A | 1A | - | 0.2A | 0.15A | - | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | - | - | - | - | ||||||||||||
E F |
600V AC DC |
10A | 24V | - | - | 6A | - | - | E: 4A F: 2A |
-20 ~ +70 |
2500 | 2500 | 100 | 100 Extracción e inserción de llaves 1 |
50 | E 29 ~ 39 F 39 ~ 59 |
||
120V | - | - | 6A | - | - | - | ||||||||||||
125V | - | - | - | - | - | E: 1.3A F: 0.65A |
||||||||||||
240V | - | - | 6A | - | - | - | ||||||||||||
250V | - | - | - | - | - | E: 0.45A F: 0.23A |
||||||||||||
480V | - | - | 2.5A | - | - | - | ||||||||||||
600V | - | - | 2A | - | - | - | ||||||||||||
G J |
24V | 10A | - | 10A | G: 8A J: 10A |
G: 4A J: 5A |
- | -25 ~ +50 |
- | - | 2500 | 50 | - | G 42 ~ 111 J 64 ~ 111 |
||||
48V | - | - | - | G: 4A J: 5A |
2A | - | ||||||||||||
50V | 10A | - | 7A | - | - | - | ||||||||||||
110V | 10A | - | 5A | 2.2A | 1.1A | - | ||||||||||||
220V | 6A | - | 3A | 1.1A | 0.6A | - | ||||||||||||
440V | 2A | - | 1A | - | - | - | ||||||||||||
H I |
24V | - | - | 6A | H: 6A I: 3A |
- | H: 4A I: 2A |
-20 ~ +70 |
2500 | 2500 | - | 100 | 100 Extracción e inserción de llaves 1 |
H 39 ~ 49 I 39 ~ 69 |
||||
110V | - | - | 6A | H: 2.5A I: 1.3A |
- | H: 1.3A I: 0.65A |
||||||||||||
220V | - | - | 6A | H: 1A I: 0.5A |
- | H: 0.45A I: 0.23A |
||||||||||||
440V | - | - | 2.5A | - | - | - | ||||||||||||
550V | - | - | 2A | - | - | - |
Número de Parte |
---|
SB1R2114 |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar selector de dibujo de contorno
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente