(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Modelo de iluminación LED, tres modelos de voltaje diferentes disponibles
● Hay disponibles productos para la conexión de cables de soldadura y para la fijación de terminales de tornillo.
· Debido a que un transformador está montado en productos de 110/220 V CA, sus formas son diferentes de la imagen. Consulte el dibujo del esquema.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tornillo Agujero ø |
Forma | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
||||||||
24 VDC | 110 VAC con transformador |
220 VAC con transformador |
Color | UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||
L1RF244 | - | - | R Rojo G Verde W Blanco lechoso Y Amarillo |
Ø16 | Rectangular Tipo plano |
IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | Soldadura Semen Lengüeta |
A |
L1RF246 | - | - | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SRF246 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | C | |||||
- | L1RF1104 | L1RF2204 | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | ||||
- | L1RF1106 | L1RF2206 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SF244 | - | - | Conforme Tipo plano |
IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | |||
L1SF246 | - | - | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SSF246 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | C | |||||
- | L1SF1104 | L1SF2204 | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | ||||
- | L1SF1106 | L1SF2206 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1CP244 | - | - | Redondo Tipo sobresaliente |
IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | |||
L1CP246 | - | - | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SCP246 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | C | |||||
- | L1CP1104 | L1CP2204 | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | ||||
- | L1CP1106 | L1CP2206 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1D246 | - | - | Redondo Hazme |
● | ● | - | ● | ● | ● | C | ||||
L2D24 | - | - | Ø22 | ● | - | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
D | |||
L2D224 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | E | |||||
- | L2D110 | L2D220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | D | |||||
- | L2D2110 | L2D2220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | E | |||||
L2CP24 | - | - | Redondo Tipo sobresaliente |
● | - | ● | ● | ● | ● | D | ||||
- | L2CP110 | L2CP220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L2SF24 | - | - | Conforme Tipo plano |
● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
- | L2SF110 | L2SF220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L2RF24 | - | - | Rectangular Tipo plano |
● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
- | L2RF110 | L2RF220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3D24 | - | - | Ø30 | Redondo Hazme |
● | - | ● | ● | ● | ● | F | |||
L3D224 | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | G | |||||
- | L3D110 | L3D220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | F | |||||
- | L3D2110 | L3D2220 | ● | - | ● | - | ● | ● | G | |||||
L3CP24 | - | - | Redondo Tipo sobresaliente |
● | - | ● | ● | ● | ● | F | ||||
- | L3CP110 | L3CP220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3SF24 | - | - | Conforme Tipo plano |
● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
- | L3SF110 | L3SF220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3RF24 | - | - | Rectangular Tipo plano |
● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
- | L3RF110 | L3RF220 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Lámpara Trabajando Voltaje |
Lámpara Nominal Voltaje |
Consumo actual (Tensión de trabajo LED 24 V DC) |
Trabajando Temperatura Distancia °C |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Voltaje pico VAC (1 minuto) |
Masa g (aproximadamente) |
|
Entre Cargador y tierra |
Entre Piezas de carga y sin carga |
||||||||
A B |
250 VAC / VDC | 24 VDC | 24 VDC | DC14mA | A -20 ~ +55 B -10 ~ +55 |
100 MΩ o más |
2000 | - | 7 ~ 8 Con transformador 53 |
110 VAC | 1.5VA | ||||||||
220 VAC | |||||||||
C | 24 VAC / VDC | 24 VAC / VDC | R / G: AC / DC 7.5 mA W / Y: CA 9 mA, CC 8,5 mA |
-10 ~ +55 | 8 ~ 9 | ||||
D F |
250 VAC / VDC (con transformador 600 VAC) |
24 VAC / VDC | 24 VAC / VDC | AC12mA DC11mA | -20 ~ +50 | 18 ~ 34 Con transformador 69 ~ 80 |
|||
110 VAC | 6 VAC | 1.5VA | |||||||
220 VAC | |||||||||
E G |
600V | 24 VAC / VDC | 24 VAC / VDC | AC11mA DC10mA | -25 ~ +50 | - | 2000 | 33 ~ 43 Con transformador 91 ~ 120 |
|
110 VAC | 6 VAC / VDC | R / W CA 8 mA, CC 7 mA G / Y: CA 8 mA, CC 5,5 mA |
|||||||
220 VAC |
Número de Parte |
---|
L3SF110-W |
L3SF220-W |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar indicador de dibujo de contorno
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
Fuente de luz | LED |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente