(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Modelo de iluminación LED, tres modelos de voltaje diferentes disponibles
● Hay disponibles productos para la conexión de cables de soldadura y para la fijación de terminales de tornillo.
· Debido a que un transformador está montado en productos de 110/220 V CA, sus formas son diferentes de la imagen. Consulte el dibujo del esquema.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tornillo Agujero ø |
Forma | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
||||||||
24 VDC | 110 VAC con transformador |
220 VAC con transformador |
Color | UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||
L1RF244 | - | - | R Rojo G Verde W Blanco lechoso Y Amarillo |
Ø16 | Rectangular Tipo plano |
IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | Soldadura Semen Lengüeta |
A |
L1RF246 | - | - | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SRF246 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | C | |||||
- | L1RF1104 | L1RF2204 | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | ||||
- | L1RF1106 | L1RF2206 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SF244 | - | - | Conforme Tipo plano |
IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | |||
L1SF246 | - | - | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SSF246 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | C | |||||
- | L1SF1104 | L1SF2204 | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | ||||
- | L1SF1106 | L1SF2206 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1CP244 | - | - | Redondo Tipo sobresaliente |
IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | |||
L1CP246 | - | - | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1SCP246 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | C | |||||
- | L1CP1104 | L1CP2204 | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | ||||
- | L1CP1106 | L1CP2206 | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
L1D246 | - | - | Redondo Hazme |
● | ● | - | ● | ● | ● | C | ||||
L2D24 | - | - | Ø22 | ● | - | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
D | |||
L2D224 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | E | |||||
- | L2D110 | L2D220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | D | |||||
- | L2D2110 | L2D2220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | E | |||||
L2CP24 | - | - | Redondo Tipo sobresaliente |
● | - | ● | ● | ● | ● | D | ||||
- | L2CP110 | L2CP220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L2SF24 | - | - | Conforme Tipo plano |
● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
- | L2SF110 | L2SF220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L2RF24 | - | - | Rectangular Tipo plano |
● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
- | L2RF110 | L2RF220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3D24 | - | - | Ø30 | Redondo Hazme |
● | - | ● | ● | ● | ● | F | |||
L3D224 | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | G | |||||
- | L3D110 | L3D220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | F | |||||
- | L3D2110 | L3D2220 | ● | - | ● | - | ● | ● | G | |||||
L3CP24 | - | - | Redondo Tipo sobresaliente |
● | - | ● | ● | ● | ● | F | ||||
- | L3CP110 | L3CP220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3SF24 | - | - | Conforme Tipo plano |
● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
- | L3SF110 | L3SF220 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
L3RF24 | - | - | Rectangular Tipo plano |
● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
- | L3RF110 | L3RF220 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Lámpara Trabajando Voltaje |
Lámpara Nominal Voltaje |
Consumo actual (Tensión de trabajo LED 24 V DC) |
Trabajando Temperatura Distancia °C |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Voltaje pico VAC (1 minuto) |
Masa g (aproximadamente) |
|
Entre Cargador y tierra |
Entre Piezas de carga y sin carga |
||||||||
A B |
250 VAC / VDC | 24 VDC | 24 VDC | DC14mA | A -20 ~ +55 B -10 ~ +55 |
100 MΩ o más |
2000 | - | 7 ~ 8 Con transformador 53 |
110 VAC | 1.5VA | ||||||||
220 VAC | |||||||||
C | 24 VAC / VDC | 24 VAC / VDC | R / G: AC / DC 7.5 mA W / Y: CA 9 mA, CC 8,5 mA |
-10 ~ +55 | 8 ~ 9 | ||||
D F |
250 VAC / VDC (con transformador 600 VAC) |
24 VAC / VDC | 24 VAC / VDC | AC12mA DC11mA | -20 ~ +50 | 18 ~ 34 Con transformador 69 ~ 80 |
|||
110 VAC | 6 VAC | 1.5VA | |||||||
220 VAC | |||||||||
E G |
600V | 24 VAC / VDC | 24 VAC / VDC | AC11mA DC10mA | -25 ~ +50 | - | 2000 | 33 ~ 43 Con transformador 91 ~ 120 |
|
110 VAC | 6 VAC / VDC | R / W CA 8 mA, CC 7 mA G / Y: CA 8 mA, CC 5,5 mA |
|||||||
220 VAC |
Número de Parte |
---|
L2CP110-W |
L2CP220-W |
L2D110-W |
L2D220-W |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar indicador de dibujo de contorno
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
Fuente de luz | LED |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente