(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado

Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado
  • Interruptores de parada de emergencia: orificio de montaje configurable e iluminado
  • Descuento por volumen

Paro de emergencia iluminado por LED que cumple con varios estándares

  • UL
  • c-UL
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC
  • DEMKO


● Se vende solo como un conjunto opcional de placa de identificación y protección por un cargo adicional
● La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.

· El interruptor y el LED utilizan diferentes circuitos.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC. Consulte a continuación las especificaciones detalladas.
· La protección es para equipos de fabricación de semiconductores basados en los estándares SEMI. No se puede utilizar para otras aplicaciones ya que su uso no está reconocido por las directivas europeas de maquinaria, IEC60204-1 o JIS B9960-1.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de parada de emergencia iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Artículos opcionales con cargo adicional * Nota 1 Símbolo
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) DA
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) DB
Guardia * Nota 2 G

Nota 1: La placa de identificación y la protección no se pueden usar juntas.
Nota 2: Los protectores para agujeros de montaje ø30 no están disponibles. Solo están disponibles para ø16 o 22.

Número de modelo Orificio de montaje ø Tamaño del orificio de montaje Configuración Estructura Cuerpo corto Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
UL cUL CSA TUV CE CCC DEMKO
ELS1201 16 Ø
29
1b Separación Panel
Superficie frontal
IP65
- - Soldadura A
ELS1202 2b - -
ELS1211 1a1b - -
ELS1204 4b - -
ELS1401 Ø
40
1b - -
ELS1402 2b - -
ELS1411 1a1b - -
EL2402 22 2b Integrado - - - M3.5
Tornillo
Terminal
B
EL2411 1a1b - - -
ELS2401 1b Separación - - C
ELS2402 2b - -
ELS2411 1a1b - -
ELS2404 4b - -
EL3402 30 2b Integrado - - - B
EL3411 1a1b - - -
ELS3401 1b Separación - - - C
ELS3402 2b - - -
ELS3411 1a1b - - -
ELS3404 4b - - -

Más información

Orificio de montaje del interruptor de parada de emergencia iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor de parada de emergencia iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor de parada de emergencia iluminado ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito LED
Clasificación
24
VAC / VDC
Trabajando
Temperatura
Distancia
Aislamiento
Resistencia
500
VDC
Megger
Sobrevoltaje
Categoría
Durabilidad Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
Contacto principal Monitor de contacto
CA 50/60 Hz DC CA 50/60 Hz DC
Carga resistente
(AC-12)
Carga inductiva
(AC-15)
Carga resistente
(DC-12)
Carga inductiva
(DC-13)
Carga resistente
(AC-12)
Carga inductiva
(AC-15)
Carga resistente
(DC-12)
Carga inductiva
(DC-13)
A 300V
Parte de iluminación
60V
5A 30V - - 2A 1A - - 2A 1A 11 mA -25
~
+55°C
100

o más
II Mecánico
250,000 veces
o más
Eléctrico
100,000 veces
o más
Parte de la operación
ø29 - 23 g
ø40 - 28 g
125V 3A 1.5A 0.4A 0.22A 1.2A 0.6A 0.4A 0.22A
250V 3A 1.5A 0.2A 0.1A 0.6A 0.3A 0.2A 0.1A
B 250V 10A 24V 6A 6A 6A 1.5A - - - - 10 mA - Orificio de montaje
ø22 - 72 g
ø30 - 83 g
110V 3A 3A 2A 0.3A - - - -
220V 3A 3A 1A 0.15A - - - -
C 5A 30V - - 2A 1A - - 2A 1A 15 mA II Orificio de montaje
ø22 - 59 g
ø30 - 65 g
125V 5A 3A 0.4A 0.22A 1.2A 0.6A 0.4A 0.22A
250V 3A 1.5A 0.2A 0.1A 0.6A 0.3A 0.2A 0.1A
Número de Parte
ELS1201
ELS1202
ELS1202-DA
ELS1202-DB
ELS1202-G
ELS1211
ELS1211-DA
ELS1211-DB
ELS1211-G
ELS1401
ELS1401-DA
ELS1401-DB
ELS1401-G
ELS1402
ELS1402-DA
ELS1402-DB
ELS1402-G
ELS1411
ELS1411-DA
ELS1411-DB
ELS1411-G
ELS2401
ELS2401-G
ELS2402
ELS2402-G
ELS2411
ELS2411-G
ELS3411
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tarjeta incluida Placa de nombre Forma terminal Orificio de montaje Configuración de contacto Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 125 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 30 V CC
(A)
Tamaños de unidad de operación (seta)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de soldaduraφ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC29295132φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de soldaduraφ162bCE / UL / CUL / TUV / CCC29295132φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ162bUL / CUL-----φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ162bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ162bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC29295132φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bUL / CUL-----φ29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de soldaduraφ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC29295132φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161bUL / CUL-----φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de soldaduraφ162bCE / UL / CUL / TUV / CCC29295132φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ162bUL / CUL-----φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ162bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ162bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC29295132φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bUL / CUL-----φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de soldaduraφ161a / 1bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de tornilloφ221bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.752φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de tornilloφ221bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de tornilloφ222bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.752φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de tornilloφ222bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de tornilloφ221a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.752φ40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/ATerminal de tornilloφ221a / 1bUL / CUL------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N/AN/ATerminal de tornilloφ301a / 1bCE / UL / CUL / TUV404080.752φ40

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar el dibujo del esquema Parada de emergencia

Switch Outline Drawing Emergency Stop

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto ELS12** XA1E-LV3**Q4R E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto ELS14** XA1E-LV4**Q4R E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto EL24** HW1E-LV4**Q4R E55996 - - 2004010305132908
Página del producto ELS24** XW1E-LV4**Q4MR E68961 / E305148 - - 2005010305150897
Página del producto EL34** HN1E-LV4**Q4R E55996 - - 2004010305132910
Página del producto ELS34** XN1E-LV4**Q4MR E305148 - - -
Página del producto EBS12** XA1E-BV3**R E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto EBS14** XA1E-BV4**R E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto EBS1401EG XA1E-BV401RH-EMO
(solo cuerpo)
E68961 / E305148 - - 2005010305150899
Página del producto EBB22** HW1B-V3**R E68961 LR92374 - 2005103050145656
Página del producto EB24** HW1E-BV4**R E55996 - - 2004010305132908
Página del producto EBB24** HW1B-V4**R E68961 LR92374   2005103050145656
Página del producto EBS24** XW1E-BV4**MR E68961 / E305148 - - 2005010305150897
Página del producto EBS2411EG HW1B-V411R-EMO
(solo cuerpo)
E68961 / E305148 - - 2005010305150897
Página del producto EB34** HN1E-BV4**R E55996 - - 2004010305132910
Página del producto EBS34** XN1E-BV4**MR E305148 - - -

Información básica

Tipo Parada de emergencia iluminada A Tipo de hongo Función de protección (resistente al medio ambiente) Panel frontal lateral IP65