(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Interruptor de parada de emergencia conforme a varios estándares
● Se vende solo como un conjunto opcional de placa de identificación y protección con un cargo adicional
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La protección es para equipos de fabricación de semiconductores basados en los estándares SEMI. No se puede utilizar para otras aplicaciones ya que su uso no está reconocido por las directivas europeas de maquinaria, IEC60204-1 o JIS B9960-1.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EBS1202
Artículos opcionales con cargo adicional * Nota 1 | Símbolo |
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) | DA |
Placa de identificación (PARADA DE EMERGENCIA) | DB |
Guardia * Nota 2 | G |
Nota 1: La placa de identificación y la protección no se pueden usar juntas.
Nota 2: Los protectores para agujeros de montaje ø30 no están disponibles. Solo están disponibles para ø16 o 22.
Número de modelo | Orificio de montaje ø | Tamaño del orificio de montaje | Configuración | Estructura | Cuerpo corto | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
||||||
UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | DEMKO | |||||||||
EBS1201 | 16 | Ø 29 |
1b | Separación | ● | Panel Superficie frontal IP65 |
● | ● | - | ● | ● | ● | - | Soldadura | A |
EBS1202 | 2b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBS1211 | 1a1b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBS1204 | 4b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBS1401 | Ø 40 |
1b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |||||
EBS1402 | 2b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBS1411 | 1a1b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBS1401EMO | 1b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBB2201 | 22 | Ø 29 |
1b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | M3.5 Tornillo Terminal |
B | ||
EBB2202 | 2b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
EBB2211 | 1a1b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
EB2402 | Ø 40 |
2b | Integrado | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | C | |||
EB2411 | 1a1b | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||
EBB2401 | 1b | Separación | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | B | ||||
EBB2402 | 2b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
EBB2411 | 1a1b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
EBS2401 | 1b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | D | |||||
EBS2402 | 2b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBS2411 | 1a1b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBS2404 | 4b | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||
EBB2411EMO | 1a1b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | B | |||||
EB3402 | 30 | 2b | Integrado | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | C | |||
EB3411 | 1a1b | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||
EBS3401 | 1b | Separación | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | D | ||||
EBS3402 | 2b | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
EBS3411 | 1a1b | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ||||||
EBS3404 | 4b | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Cambiar clasificaciones de circuito | Trabajando Temperatura Distancia |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Sobrevoltaje Categoría |
Durabilidad | Masa g (aproximadamente) |
||||||||||
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Nominal Conductible Corriente (lth) |
Nominal Trabajando Voltaje (Ue) |
Corriente nominal de trabajo | |||||||||||||
Contacto principal | Monitor de contacto | |||||||||||||||
CA 50/60 Hz | DC | CA 50/60 Hz | DC | |||||||||||||
Carga resistente (AC-12) |
Carga inductiva (AC-15) |
Carga resistente (DC-12) |
Carga inductiva (DC-13) |
Carga resistente (AC-12) |
Carga inductiva (AC-15) |
Carga resistente (DC-12) |
Carga inductiva (DC-13) |
|||||||||
A | 300V | 5A | 30V | - | - | 2A | 1A | - | - | 2A | 1A | -25 ~ +60°C |
100 MΩ o más |
II | Mecánico 250,000 veces o más Eléctrico 100,000 veces o más |
Parte de la operación ø29 - 23 g ø40 - 28 g |
125V | 3A | 1.5A | 0.4A | 0.22A | 1.2A | 0.6A | 0.4A | 0.22A | ||||||||
250V | 3A | 1.5A | 0.2A | 0.1A | 0.6A | 0.3A | 0.2A | 0.1A | ||||||||
B | 600V | 10A | 24V | 10A | 10A | 8A | 4A | - | - | - | - | - | Mecánico / Eléctrico 500,000 veces o más |
Parte de la operación ø29 - 76 g ø40 - 99 g |
||
110V | 10A | 5A | 2.2A | 1.1A | - | - | - | - | ||||||||
220V | 6A | 3A | 1.1A | 0.6A | - | - | - | - | ||||||||
C | 250V | 10A | 24V | 6A | 6A | 6A | 1.5A | - | - | - | - | - | Mecánico 250,000 veces o más Eléctrico 100,000 veces o más |
Orificio de montaje ø22 - 49 g ø30 - 58 g |
||
110V | 3A | 3A | 2A | 0.3A | - | - | - | - | ||||||||
220V | 3A | 3A | 1A | 0.15A | - | - | - | - | ||||||||
D | 5A | 30V | - | - | 2A | 1A | - | - | 2A | 1A | II | Orificio de montaje ø22 - 72 g ø30 - 83 g |
||||
125V | 5A | 3A | 0.4A | 0.22A | 1.2A | 0.6A | 0.4A | 0.22A | ||||||||
250V | 3A | 1.5A | 0.2A | 0.1A | 0.6A | 0.3A | 0.2A | 0.1A |
Número de Parte |
---|
EBS1202 |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar el dibujo del esquema Parada de emergencia
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
Tipo | Parada de emergencia sin iluminación | Función de protección (resistente al medio ambiente) | Panel frontal lateral IP65 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente