(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm (Números de pieza)

Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: iluminados, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


● La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.

· El interruptor y el LED utilizan diferentes circuitos.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC para los grupos de especificación A y D y 24 V CC para los grupos B y C. Consulte a continuación las especificaciones detalladas.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16: Imagen relacionada

Artículos opcionales con cargo adicional Símbolo Precio de la unidad estándar
Cubierta de prevención de mal funcionamiento CN  

 

Número de modelo Forma Tamaño del orificio de montaje Operación
Función
Configuración Estructura Cuerpo corto Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
Número de modelo básico Color UL cUL CSA TUV CE CCC
PL1SRFM16 R
Rojo

G
Verde

W
Blanco lechoso

Y
Amarillo
Rectangular
Tipo plano
15
x
21
Momentáneo 1c Integrado IP65 a prueba de aceite - Soldadura
Semen
Lengüeta
A
PL1SRFA16 Alterno -
PL1BRFM114 Momentáneo 1a1b Separación - IP40 - B
PL1BRFM116 - IP65 a prueba de aceite - C
PL1BRFA114 Alterno - IP40 - B
PL1BRFA116 - IP65 a prueba de aceite - C
PL1SRFM14 15.8
× 21.8
Momentáneo 1c Integrado IP40 - - D
PL1SRFA14 Alterno - -
PL1SSFM16 Conforme
Tipo plano
□15 Momentáneo Integrado IP65 a prueba de aceite - A
PL1SSFA16 Alterno -
PL1BSFM114 Momentáneo 1a1b Separación - IP40 - B
PL1BSFM116 - IP65 a prueba de aceite - C
PL1BSFA114 Alterno - IP40 - B
PL1BSFA116 - IP65 a prueba de aceite - C
PL1SSFM14 □15.8 Momentáneo 1c Integrado IP40 - - D
PL1SSFA14 Alterno - -
PL1SCPM16 Redondo
Tipo sobresaliente
Ø15 Momentáneo Integrado IP65 a prueba de aceite - A
PL1SCPA16 Alterno -
PL1BCPM114 Momentáneo 1a1b Separación - IP40 - B
PL1BCPM116 - IP65 a prueba de aceite - C
PL1SCPM14 Ø15.8 1c Integrado IP40 - - D
PL1SCPA14 Alterno - -

Más información

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16: Imagen relacionada

 
Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito LED
Clasificación
24
(VAC) /
VDC
Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Megger
Voltaje pico
VAC (1 minuto)
Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
AC DC
Carga resistente
(AC-12)
Carga inductiva
(AC-13)
Carga resistente
(DC-12)
Carga inductiva
(DC-13)
Entre
Cargador y tierra
Entre
Cargador y poste diferente
Mecánico Eléctrico
Momentáneo Alterno Momentáneo Alterno
A 250
VAC
VDC
5A 24V - - 1A 0.7A R / G
7.5 mA (AC / DC)
Y / W
9 mA (CA)
8,5 mA (CC)
-10
~
+55
100

o más
2000 2000 100 25 10 10 8.1
~
9.4
110V 1.5A 1A 0.2A 0.15A
220V 1A 0.7A - -
B 24V - - 1A 0.7A 14 mA
(DC)
-20
~
+55
1500 12
~
14
110V 1.5A 1A 0.2A 0.15A
220V 1A 0.7A - -
C 24V - - 1A 0.7A -10
~
+55
12
~
14
110V 1.5A 1A 0.2A 0.15A
220V 1A 0.7A - -
D 3A 24V - - 1A 0.7A 9 mA (CA)
8 mA (DC)
-25
~
+55
- 10 5 8
110V 1A 0.7A 0.2A 0.1A
220V 0.5A 0.5A - -

 
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16: Imagen relacionada
 
 
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16: Imagen relacionada

Número de Parte
PL1SCPA16-Y-CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AConfiguración de contacto Botón de operación Color del boton Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 110 V CA
(A)
Cubierta (disponibilidad)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1cAlternoAmarillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / CUL / TUV / CCC1837.91.5

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar el botón de dibujo del contorno

Switch Outline Drawing Push Button

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto PL1SRF*16-* AR16F*N-C1E3* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PL1BRF*11*-* AH16*-TL**11E3 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PL1SRF*14-* AL6H-*14* E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto PL1SRP*16-* KH*-3W0*CK*P3B E41364 LR26273 - -
Página del producto PL1SSF*16-* AR16F*M-C1E3* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PL1BSF*11*-* AH16*-SL**11E3 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PL1SSF*14-* AL6Q-*14* E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto PL1SSP*16-* KH*-3S0*CK*P3B E41364 LR26273 - -
Página del producto PL1SCP*16-* AR16E*L-C1E3* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PL1BCPM11*-* AH16*-L*11E3 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PL1SCP*14-* AL6M-*14* E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto PB1SRF*16-* AR16F*T-C1* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PB1BRFM11*-* AH16*-TF*11 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1SSF*16-* AR16F*S-C1* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PB1BSFM11*-* AH16*-SF*11 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1BSP*16-* HA2B-*2C1* E55996 LR21451 - -
Página del producto PB1SCP*16-* AR16E*R-C1* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PB1BCPM11*-* AH16*-E*11 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1BM*16-* HA1B-*3C1* E55996 LR21451 - -
Página del producto PB1BM*11* AH16*-M*R11 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1BPLS0*6 AH165-VR0* E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1BPL0*6 AH165-V1R0* E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068

Información básica

Tipo Pulsador iluminado Tarjeta incluida N/A Forma terminal Solder Cum Tab
Orificio de montaje φ16 Dimensión vertical(mm) 18 Capacidad de corriente a 24 V CC(A) 1