(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Se une firmemente con una banda de unión

Se une firmemente con una banda de unión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se sujeta firmemente con una banda de unión

  • Ahorro de espacio
  • Contramedida EMI

● Permite la adaptación con un solo toque a áreas que sufren ruido de radiación
● Se puede asegurar con una brida, lo que lo hace ideal para piezas móviles

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Compact Ferrite Core (Binding Band Attachment):Related Image

Número de modeloDiámetro de cable aplicable
[Máx.] (Mm)
Impedancia (Ω)Masa
(g)
25 megaciclos100 MHz
ATCK-07307.0641297
ATCK-09309.510321012
ATCK-113010.07912122
ATCK-113111.0629522
ATCK-133013.012022358

Más información

Especificaciones
MaterialCaja: 66 Nylon, UL94-V2
Núcleo: ferrita
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorNegro
Número de Parte
ATCK-0730
ATCK-0930
ATCK-1130
ATCK-1131
ATCK-1330
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de cable aplicable
(mm Max)
Caracteristicas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Longitud: 22 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5Longitud: 36 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Longitud: 36 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11Longitud: 36 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Longitud: 39 mm

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Compact Ferrite Core (Binding Band Attachment):Related Image

Información básica

Color Exterior: negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico