(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Después del cableado, utilícelo en lugares donde el ruido es una preocupación con un solo toque
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Diámetro de cable compatible [Máx.] (Mm) | Impedancia (Ω) | Masa (g) | |
25 megaciclos | 100 MHz | |||
ATC-0530 | 5.0 | 101 | 171 | 7 |
ATC-0730 | 5.2 | 153 | 249 | 12 |
ATC-0731 | 7.0 | 118 | 196 | 12.5 |
ATC-0930 | 9.0 | 109 | 210 | 21 |
ATC-1030 | 10.0 | 126 | 228 | 27 |
ATC-1330 | 13.0 | 94 | 167 | 28 |
Material | Caja: 66 Nylon, UL94-V2 |
Núcleo: ferrita | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C |
Color | Negro |
Número de Parte |
---|
ATC-0530 |
ATC-0730 |
ATC-0731 |
ATC-0930 |
ATC-1030 |
ATC-1330 |
Cargando…
Color | Exterior: negro |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente