(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Reductor de ruido e ideal como tierra centralizada de un solo punto
● 10 tornillos M3 en la placa de terminales dentro de un bloque de 25 mm de ancho.
● Ahorra tiempo en el montaje de componentes del bloque de terminales.
● Puede acoplar rieles DIN en una sola acción.
● Diseño seguro con una cubierta de aislamiento dedicada independiente.
● Se puede conectar electrónicamente con solo la barra corta dedicada ESAW-SB-10P.
● Clasificación: 250 V CA / V CC 10 A
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ESAW-TCM310-5P
1 unidad de caja contiene 5 unidades
Especificaciones
Tensión nominal | 250 VAC / DC |
Corriente nominal | 10A |
Voltaje pico | 2,000 V AC / 1 minuto de intervalo |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ o más |
Alambre compatible | 1,25 mm 2 máx. |
Tornillos terminales | M3 x 6 |
Par torque | 0.6 a 0.9 N ∙ m |
Temperatura ambiente | -20 ~ +55 °C |
Humedad relativa | 45 ~ 85 % |
Masa | 31 g |
Material
Bloque de terminales | UL94V-0 (policarbonato) |
Placa terminal | Latón, estañado |
Tornillos terminales | Acero, galvanizado, cromato trivalente |
Cubierta de aislamiento | UL94V-0 (policarbonato) |
Placa de marcado | Cloruro de vinilo |
Cable de un solo núcleo recomendado VAKIV-1.25 Terminal de crimpado recomendado F1.25-3
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Número de polos(Polo) | 1 | Medida del tornillo | M3 | Cantidad de E / S | 1 a N |
Corriente nominal (JIS)(A) | 10 | Dimensiones externas(Ancho x Profundidad x Altura (mm)) | 25 x 64 x 35 | Dispositivo compatible Fabricantes | Opcional |
Número de comunes | Unipolar | Terminales Crimp | M3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESAW-TCM310-5P de la serie Reductor de ruido e ideal como tierra centralizada de un solo punto.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente