(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SSCL3SB Compatible con UL (CL3) con escudo

SSCL3SB Compatible con UL (CL3) con escudo
  • Descuento por volumen

Cable para señales de blindaje estándar UL-CL3 de 300 V

  • VW-1
  • ULAWM
  • UL LISTED
  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V


● Se utilizan vainas suaves resistentes al aceite.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

SSCL3SB Compatible con UL (CL3) con escudo: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
SSCL3SB 24 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
22 1P
2P
3P
4P
5P
6P
10P
20 1P
2P
3P
4P
5P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido.

Más información

SSCL3SB Compatible con UL (CL3) con escudo: imagen relacionada
SSCL3SB Compatible con UL (CL3) con escudo: imagen relacionada
SSCL3SB Compatible con UL (CL3) con escudo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Par No. *1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
SSCL3SB 24 1P 0.2 Par trenzado 2 4.7 34 4.2 90.7 o menos 30.5 o más AC.1500 11/0.16 0.61 Estaño 0.26 PVC 1.14 0.85 PVC CL3
AWM2464
2P 4 6.6 54 3.3 92,6 o menos 0.90
3P 6 6.7 61 2.8
4P 8 7.2 74 2.4
5P 10 7.7 83 2.2
6P 12 8.5 100 1.9 1.00
8P 16 9.0 116 1.7
10P 20 10.3 142 1.7
22 1P 0.3 2 5.0 41 5.6 58.7 o menos 30.5 o más AC.1500 17/0.16 0.76 0.27 1.30 0.85
2P 4 7.2 67 4.3 59.9 o menos 0.90
3P 6 7.3 77 3.7
4P 8 7.8 89 3.2
5P 10 8.7 109 3.0 1.00
6P 12 9.3 128 2.5
10P 20 11.5 188 2.2
20 1P 0.5 2 5.8 56 7.9 37,6 o menos 30.5 o más AC.1500 21/0.18 0.95 0.36 1.67 0.90
2P 4 8.7 93 6.1 38,3 o menos 1.00
3P 6 8.8 108 5.2
4P 8 9.6 133 4.5
5P 10 10.4 154 4.2



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] ‌PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 ‌Para el tamaño del diámetro exterior de cables, cubierta de alambre (capa), etc.,
consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.78 0.64 0.45

El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ej.) Valor de corriente permisible para AWG24 1 par cuando la temperatura ambiente es 40°C: 4.2 x 0.9 = 3.78 (A)

SSCL3SB Compatible con UL (CL3) con escudo: imagen relacionada

Número de Parte
SSCL3SB-20-1P-100
SSCL3SB-20-1P-[1-99/1]
SSCL3SB-20-2P-100
SSCL3SB-20-2P-[1-100/1]
SSCL3SB-20-3P-100
SSCL3SB-20-3P-[1-100/1]
SSCL3SB-20-4P-100
SSCL3SB-20-4P-[1-100/1]
SSCL3SB-20-5P-[1-100/1]
SSCL3SB-22-1P-100
SSCL3SB-22-1P-[1-100/1]
SSCL3SB-22-2P-100
SSCL3SB-22-2P-[1-100/1]
SSCL3SB-22-3P-100
SSCL3SB-22-3P-[1-100/1]
SSCL3SB-22-4P-100
SSCL3SB-22-4P-[1-100/1]
SSCL3SB-22-5P-100
SSCL3SB-22-5P-[1-100/1]
SSCL3SB-22-6P-100
SSCL3SB-22-6P-[1-100/1]
SSCL3SB-22-10P-[1-100/1]
SSCL3SB-24-1P-100
SSCL3SB-24-1P-[1-100/1]
SSCL3SB-24-2P-100
SSCL3SB-24-2P-[1-100/1]
SSCL3SB-24-3P-100
SSCL3SB-24-3P-[1-100/1]
SSCL3SB-24-4P-100
SSCL3SB-24-4P-[1-100/1]
SSCL3SB-24-5P-100
SSCL3SB-24-5P-[1-100/1]
SSCL3SB-24-6P-100
SSCL3SB-24-6P-[1-100/1]
SSCL3SB-24-8P-100
SSCL3SB-24-8P-[1-100/1]
SSCL3SB-24-10P-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.5201P5.8
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.5201P5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.5202P8.7
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.5202P8.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.5203P8.8
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.5203P8.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.5204P9.6
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.5204P9.6
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1000.5205P10.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.3221P5
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.3221P5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.3222P7.2
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.3222P7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.3223P7.3
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.3223P7.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.3224P7.8
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.3224P7.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.3225P8.7
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.3225P8.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.3226P9.3
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.3226P9.3
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1000.32210P11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.2241P4.7
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.2241P4.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.2242P6.6
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.2242P6.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.2243P6.7
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.2243P6.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.2244P7.2
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.2244P7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.2245P7.7
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.2245P7.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.2246P8.5
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.2246P8.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.2248P9
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 1000.2248P9
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1000.22410P10.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Flexibilidad, resistencia al ruido