(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Keyence MV Series para Encoder

Keyence MV Series para Encoder

Arnés de codificador con longitud personalizable.

  • Relé
  • Robot
  • AC Servo
  • Codificador

● La longitud del cable se puede especificar libremente.
● Los modelos de corte de un extremo fáciles de maniobrar también son parte de la línea.

· Especificación de longitud: 0.2 - 20 m (incrementos de 0.1 m)
Las piezas utilizadas son piezas recomendadas por el fabricante.
(Algunos productos equivalentes utilizados)

Diagrama de conexión en >> Haga clic aquí

Especificaciones

Keyence MV Series For Encoder: imagen relacionada

Para acoplamiento directo
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
MV-□□MV-M□□
MV-B□□
(1) Para conexión directaSVEK-MV1A

(Para muebles)
0.2 a 20 m


Corte de un extremo
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
MV-□□MV-M□□
MV-B□□
(2) Corte lateral del motorSVEK-MV1-HAA

(Para muebles)
0.2 a 20 m
(3) Amplificador lateral cortadoSVEK-MV1-HM

Más información

Keyence MV Series For Encoder: imagen relacionada
 
Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
SVEK-MV1-A-[0.2-20/0.1]
SVEK-MV1-HA-A-[0.2-20/0.1]
SVEK-MV1-HM-A-[0.2-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Imagen de diámetro exterior Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Doble punta0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

Corte lateral del motor0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

Amplificador lateral cortado0.2 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Aplicación Para codificador Forma del conector Recto
Modelo de cable Móvil Blindaje N/A Amplificador compatible MV-□□
Motor compatible [MV-M□□ MV-B□□] Rango especificado de longitud de cable 0.2 ~ 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico