(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud del cable se puede especificar libremente.
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
Serie | Método de conexión | Forma | Fabricante opcional Número de modelo del cable | Números de modelo de cable Misumi aplicables |
NP3 | Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 9 pines) | (1) | XW2Z-□T | NSDJ-PP-SB-9-(Longitud)-X-DSP0501 |
NS | Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 9 pines) | (1) | XW2Z-□T | NSDJ-PP-SB-9-(Longitud)-X-DSP0501 |
NT631 (Puerto C A / B) NT31 (Puerto C A) | Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 9 pines) | (1) | XW2Z-□T | NSDJ-PP-SB-9-(Longitud)-X-DSP0501 |
Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 25 pines) | (2) | XW2Z-□S | NSDJ-PD9P-SB-25-(Longitud)-X-DSP0503 | |
NT31 (Puerto C B) | Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 25 pines) | (2) | XW2Z-□S | NSDJ-PD9P-SB-25-(Longitud)-X-DSP0504 |
Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 25 pines) | (3) | XW2Z-□P | NSDJ-PP-SB-25-(Longitud)-X-DSP0505 | |
NB | Conexión directa de la serie Q de Mitsubishi | (4) | No aplica | NSDJ-PMD6-F-9-(Longitud)-X-DSP0511 |
Conexión directa de la serie FX de Mitsubishi | (5) | No aplica | NSDJ-PMD8-F-9-(Longitud)-X-DSP0512 | |
Para Mitsubishi Q Series SCU _RS232C | (1) | No aplica | NSDJ-PP-SB-9-(Longitud)-X-DSP0513 | |
Para Mitsubishi Q Series SCU _RS422 / Serie FX Para 485-ADP / 485-BD _RS485 | (6) | No aplica | NSDJ-PT-SB-9-(Longitud)-X-DSP0514 | |
Mitsubishi FX Series _RS232 para 232-BD | (7) | No aplica | NSDJ-PS-SB-9-(Longitud)-X-DSP0515 | |
Omron: conexión SYSMAC (D-sub de 9 pines) | (1) | XW2Z-□T | NSDJ-PP-SB-9-(Longitud)-X-DSP0501 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente