(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud del cable se puede especificar libremente.
● Simplemente especifique la longitud del cable de pantalla digital programable y haga su pedido.
● Consulte la página de detalles para ver las especificaciones del cable.
· Los números de modelo que no figuran a continuación no están disponibles como productos estándar.
· La conexión no se revela.
Seleccione entre los números de modelo de cable opcionales del fabricante que se enumeran a continuación.
Como ordenar
Especifique la longitud deseada en metros en la sección (longitud) del número de modelo Misumi correspondiente.
(Especifique la (longitud) en incrementos de 0.1 m de 0.2 ma 50 m (hasta 15 m para las formas (4), (6), (9), (10)).
* Asegúrese de especificar el número de modelo completo cuando el número de modelo incluya "-X- ○○○○○○○", ya que esto indica que el cable es un cableado especial o tiene una impresión de tubo de marca de nombre de señal.
(Tenga en cuenta que cuando no se incluye un número personalizado, indica una conexión directa / impresión de número de pin).
* 15 mo menos es el rango recomendado si se usa en la comunicación RS-232C.
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
Forma | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Serie | Método de conexión | Forma | Fabricante opcional Número de modelo del cable | Números de modelo de cable Misumi aplicables |
GP4000/GP3000 | Cable RS-232C | (1) | CA3-CBL232 / 5M-01 | NSDU-PD9S-SB-25-(Longitud)-X-DSP0301 |
Cable RS-422 | (2) | CA3-CBL422-01 | NSDU-PY-SB-9-(Longitud)-X-DSP0302 | |
Cable RS-422 * Equipo de resistencia terminal 100Ω | (3) | CA3-CBL422 / 5M-01 | NSDU-SY-SB-9-(Longitud)-X-DSP0303 | |
Mitsubishi: conexión de la serie A | (1) | CA3-CBLA-01 | NSDU-PD9S-SB-25-(Longitud)-X-DSP0304 | |
Mitsubishi: conexión de la serie Q | (4) | CA3-CBLQ-01 | NSDU-SMD6-F-9-(Longitud)-X-DSP0305 | |
Mitsubishi: conexión de enlace serie Q | (5) | CA3-CBLLNKMQ-01 | NSDU-PS-SB-9-(Longitud)-X-DSP0306 | |
Mitsubishi: Conexión de la serie FX | (6) | CA3-CBLFX / 5M-01 CA3-CBLFX / 1M-01 | NSDU-SMD8-F-9-(Longitud)-X-DSP0307 | |
Omron: conexión de enlace SYSMAC | (5) | CA3-CBLSYS-01 | NSDU-PS-SB-9-(Longitud)-X-DSP0308 | |
GP2000 | Cable RS-232C | (7) | GP410-IS00-O | NSDJ-PP-SB-25-(Longitud)-X-DSP0309 |
Cable RS-422 | (8) | GP230-IS11-O | NSDJ-PY-SB-25-(Longitud)-X-DSP0310 | |
Mitsubishi: Conexión de la serie FX | (9) | GP2000-CBLFX / 1M-01 | NSDJ-PMD8-F-25-(Longitud)-X-DSP0311 | |
Mitsubishi: conexión de la serie Q | (10) | GP2000-CBLQ / 5M-01 | NSDJ-PMD6-F-25-(Longitud)-X-DSP0313 | |
Omron: conexión de enlace SYSMAC | (11) | GP2000-CBLSYS / 5M-01 | NSDJ-PD9P-SB-25-(Longitud)-X-DSP0314 | |
Adaptador de 2 puertos II Conexión RS-422 A | (8) | GP070-MDCB11 | NSDJ-PY-SB-25-(Longitud)-X-DSP0315 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente