(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud del cable se puede especificar libremente.
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Forma | |||
Serie | Método de conexión | Forma | Número de modelo del cable opcional del fabricante | Números de modelo de cable Misumi aplicables |
GOT1000 | Mitsubishi: QnA/A/FX CPU directo Conexión de enlace de computadora (D-sub de 9 pines) RS-422 | (1) | GT01-C□R4-25P | NSDJ-PD9P-SB-25-(Longitud)-X-DSP0401 |
Mitsubishi: FX CPU Direct (miniDIN) RS-422 | (2) | GT01-C□R4-8P | NSDJ-PMD8-F-9-(Longitud)-X-DSP0402 | |
Mitsubishi: Q CPU Direct RS-232C | (3) | GT01-C30R2-6P | NSDU-SMD6-F-9-(Longitud)-X-DSP0403 | |
Mitsubishi: Tarjeta de expansión de funciones FX Adaptador especial FX (D-sub de 9 pines) RS-232C | (4) | GT01-C30R2-9S | NSDU-SS-SB-9-(Longitud)-X-DSP0404 | |
Mitsubishi: Adaptador especial FX (D-sub de 25 pines) RS-232C | (5) | GT01-C30R2-25P | NSDU-PD9S-SB-25-(Longitud)-X-DSP0405 | |
GOT-A900 | Mitsubishi: QnA/A/FX CPU directo Conexión de enlace de computadora (D-sub de 25 pines) RS-422 | (6) | AC□R4-25P | NSDJ-PP-SB-25-(Longitud)-X-DSP0406 |
Mitsubishi: FX CPU Direct (miniDIN) RS-422 | (7) | FX9GT-CAB□ | NSDJ-PMD8-F-25-(Longitud)-X-DSP0407 | |
Mitsubishi: Q CPU Direct RS-232C | (3) | QC30R2 | NSDU-SMD6-F-9-(Longitud)-X-DSP0408 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente