(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud del cable se puede especificar libremente.
● Además del modelo recto, hay disponibles amplias variaciones, como el modelo de ángulo y el modelo de cable de 300 V.
● Consulte la página del producto para obtener más detalles.
· El cableado especial y el contenido impreso del tubo de marca están de acuerdo con los nombres de las señales del PLC cuando se agrega el número personalizado "-X- ○○○○○○○". Consulte la página del diagrama de conexión para ver el contenido impreso.
· Agregue el número personalizado para "-X- ○○○○○○○" incluso cuando solicite el modelo de ángulo / modelo de producto con diferentes formas.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado).
Como ordenar
1: Elija el número de modelo de cable aplicable de la unidad PLC / formas de cable que se enumeran en la tabla a continuación.
2: Especifique el número de modelo (longitud) en incrementos de 0.1 m de 0.2 ma 50 m para (1), (2), (4) y de 0.2 ma 10 m para (5).
* Asegúrese de especificar el número de modelo completo cuando el número de modelo que figura en la tabla incluye "-X- ○○○○○○○", ya que esto indica que el cable es un cableado especial o tiene una impresión de tubo de marca de nombre de señal.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)
Página de componente
>> Haga clic aquí
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
(1) Un extremo cortado | (2) conectores de doble extremo | (3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m) | ||
● Consulte la página del producto correspondiente para tipos de ángulo y diferentes tipos de cable. ● Consulte la página del diagrama de conexión para ver los colores de los cables. | ● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable. ● Se puede usar junto con bloques de terminales aplicables. | ● Un conjunto de bloques de terminales con conector recomendado y cable adecuado. |
Número de modelo del PLC | (1) Un extremo cortado | (2) conectores de doble extremo | Diagrama de conexión Página | (3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m) | |
Número de modelo | Número de modelo | Número de modelo | |||
Digital Entrada | NP1X3206-W NP1X3202-W NP1X3206-A NP1X6406-W | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Digital Especificación | NP1Y32T09P1-A NP1Y32T09P1 NP1Y64T09P1 NP1Y32U09P1 NP1Y64U09P1 | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Digital I/O | NP1W3206T NP1W3206U NP1W6406T NP1W6406U | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Rápido Mostrador | NP1F-HC2 NP1F-HC8 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1 | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Tren de pulso de 2 ejes Posicionamiento de salida | NP1F-HP2 | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Tren de pulso de 2 ejes Posicionamiento compuesto | NP1F-MP2 | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Analógico de 2 ejes Posicionamiento compuesto | NP1F-MA2 | NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) | NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-F40-M40-1-SET |
Descripción del tipo | |
ST | Mark Tube Only |
SY | Con tubo de marca terminal Y |
SR | Terminal redondo con tubo de marca ((5) solamente) |
(4) Con terminal Y | (5) Con cables sueltos y tubo de marca | ||
● Un cable que viene con un terminal Y y un tubo de marca con nombres de señal PLC. ● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto. | ● Un cable que viene con un tubo de marca. con nombres de señal PLC. ● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto. |
Número de modelo del PLC | (4) Con terminal Y | (5) Con cables sueltos y tubo de marca | Diagrama de conexión Página | ||
Número de modelo | Número de modelo | ||||
Digital Entrada | NP1X3206-W NP1X3202-W | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0282 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0282 | >> Haga clic aquí | |
NP1X3206-A | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0283 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0283 | |||
NP1X6406-W | 0/1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0284 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0284 | ||
2/3 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0285 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0285 | |||
Digital Especificación | NP1Y32T09P1-A | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0286 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0286 | >> Haga clic aquí | |
NP1Y32T09P1 NP1Y32U09P1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0287 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0287 | |||
NP1Y64T09P1 NP1Y64U09P1 | 0/1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0288 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0288 | ||
2/3 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0289 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0289 | |||
Digital I/O | NP1W3206T NP1W3206U | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0290 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0290 | >> Haga clic aquí | |
NP1W6406T NP1W6406U | 0/1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0291 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0291 | ||
2/3 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0292 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0292 | |||
Rápido Mostrador | NP1F-HC2 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0293 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0293 | >> Haga clic aquí | |
NP1F-HC8 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0294 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0294 | >> Haga clic aquí | ||
Tren de pulso de 2 ejes Posicionamiento de salida | NP1F-HP2 | CH1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0295 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0295 | >> Haga clic aquí |
CH2 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0296 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0296 | |||
Tren de pulso de 2 ejes Posicionamiento compuesto | NP1F-MP2 | CH1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0297 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0297 | |
CH2 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0298 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0298 | |||
Analógico de 2 ejes Posicionamiento compuesto | NP1F-MA2 | CH1 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0299 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0299 | |
CH2 | NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0300 | BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0300 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente