(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Omron PLC compatible con arneses de la serie CPM2C

Omron PLC compatible con arneses de la serie CPM2C

La longitud del cable se puede especificar libremente.

  • PLC

● Además del modelo recto, hay disponibles amplias variaciones, como el modelo de ángulo y el modelo de cable de 300 V.
● Consulte la página del producto para obtener más detalles.
 
· El cableado especial y el contenido impreso del tubo de marca están de acuerdo con los nombres de las señales del PLC cuando se agrega el número personalizado "-X- ○○○○○○○". Consulte la página del diagrama de conexión para ver el contenido impreso.
· Agregue el número personalizado para "-X- ○○○○○○○" incluso cuando solicite el modelo de ángulo / modelo de producto con diferentes formas.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado).

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Como ordenar
(1) Elija el modelo de arnés correspondiente de la unidad PLC y las formas de arnés que se encuentran en la tabla a continuación.
(2) Para el número de pieza (Longitud), especifique la longitud de 0.2 a 50 m para (1), (2), (4) / y 0.2 a 10 m para (5) en incrementos de 0.1 m.
* Para el número de pieza en la tabla, ya que hay una línea especial para "-X- ○○○○○○○" (número personalizado) o un nombre de señal impreso en el tubo de la marca, asegúrese de que el número personalizado sea previsto.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)

Omron PLC compatible con arneses de la serie CPM2C: imagen relacionada
 
Modelo PLC(1) Un extremo cortado(2) conectores de doble extremo(3) Bloque de terminales compatible
ModeloModeloModelo
Unidad de CPUCPM2C-10C□DTC-D
CPM2C-10C□DT1C-D
CPM2C-20C□DTC-D
CPM2C-20C□DT1C-D
CPM2C-32C□DT□C-D
CPM2C-32C□DT1C-D
NFCN-S-SO-SB-24- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-24- (Longitud)PCN-4F-24
CPM2C-10C□DTM-D
CPM2C-10C□DT1M-D
CPM2C-20C□DTM-D
CPM2C-20C□DT1M-D
CPM2C-32C□DTM-D
CPM2C-32C□DT1M-D
HIFS-S-SB-20- (Longitud)HIFS-SS-SB-20- (Longitud)MWS-M20-HT20
Unidad de E / S de expansión de entradaCPM2C-8EDC
CPM2C-8ETC
CPM2C-8ET1C
CPM2C-16EDC
CPM2C-16ETC
CPM2C-16ET1C
NFCN-S-SO-SB-24- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-24- (Longitud)PCN-4F-24
CPM2C-8EDM
CPM2C-8ETM
CPM2C-8ET1M
CPM2C-16EDM
CPM2C-16ETM
CPM2C-16ET1M
HIFS-S-SB-20- (Longitud)HIFS-SS-SB-20- (Longitud)MWS-M20-HT20
Unidad de expansión de entrada / salidaCPM2C-24EDTC
CPM2C-24EDT1C
CPM2C-32EDTC
CPM2C-32EDT1C
NFCN-S-SO-SB-24- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-24- (Longitud)PCN-4F-24
CPM2C-24EDTM
CPM2C-24EDT1M
CPM2C-32EDTM
CPM2C-32EDT1M
HIFS-S-SB-20- (Longitud)HIFS-SS-SB-20- (Longitud)MWS-M20-HT20
Descripción del tipo
STMark Tube Only
SYTerminal Y con tubo de marca
SRTerminal redondo con tubo de marca ((5) solamente)
Vista completa del PLC
Modelo PLC(4) Con terminal Y(5) Con cables sueltos y tubo de marca
ModeloModelo
Unidad de CPUCPM2C-10C□DTC-DEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0204BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0204
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0205BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0205
CPM2C-10C□DT1C-DEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0206BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0206
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0207BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0207
CPM2C-10C□DTM-DEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0208BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0208
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0209BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0209
CPM2C-10C□DT1M-DEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0210BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0210
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0211BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0211
CPM2C-20C□DTC-DEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0212BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0212
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0213BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0213
CPM2C-20C□DT1C-DEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0214BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0214
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0215BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0215
CPM2C-20C□DTM-DEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0216BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0216
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0217BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0217
CPM2C-20C□DT1M-DEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0218BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0218
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0219BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0219
CPM2C-32CDTC-DEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0220BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0220
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0221BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0221
CPM2C-32CDT1C-DEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0222BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0222
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0223BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0223
CPM2C-32CDTM-DEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0224BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0224
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0225BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0225
CPM2C-32CDT1M-DEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0226BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0226
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0227BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0227
Unidad de E / S de expansión de entradaCPM2C-8EDCNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0228BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0228
CPM2C-8ETCNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0229BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0229
CPM2C-8ET1CNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0230BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0230
CPM2C-8EDMHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0231BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0231
CPM2C-8ETMHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0232BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0232
CPM2C-8ET1MHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0233BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0233
CPM2C-16EDCNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0234BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0234
CPM2C-16ETCNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0235BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0235
CPM2C-16ET1CNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0236BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0236
CPM2C-16EDMHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0237BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0237
CPM2C-16ETMHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0238BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0238
CPM2C-16ET1MHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0239BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0239
· Al cambiar el tipo, puede seleccionar el mecanizado del terminal. (Consulte la figura anterior "Descripción del tipo" para conocer el tipo seleccionable)
Ejemplo: HIFS-SY-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (con terminal Y)> HIFS-ST-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (solo tubo de marca)

Omron PLC compatible con arneses de la serie CPM2C: imagen relacionada
 
Descripción del tipo
STMark Tube Only
SYCon tubo de marca terminal Y
SRTerminal redondo con tubo de marca ((5) solamente)
Vista completa del PLC

Modelo PLC(4) Con terminal Y(5) Con cables sueltos y tubo de marca
ModeloModelo
Unidad de expansión de entrada / salidaCPM2C-24EDTCEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0240BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0240
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0241BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0241
CPM2C-24EDT1CEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0242BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0242
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0243BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0243
CPM2C-24EDTMEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0244BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0244
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0245BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0245
CPM2C-24EDT1MEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0246BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0246
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0247BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0247
CPM2C-32EDTCEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0248BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0248
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0249BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0249
CPM2C-32EDT1CEntradaNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0250BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0250
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0251BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0251
CPM2C-32EDTMEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0252BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0252
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0253BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0253
CPM2C-32EDT1MEntradaHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0254BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0254
EspecificaciónHIFS-SY-SB-20- (Longitud) -X-PLC0255BHHIFS-ST-B-20- (Longitud) -X-PLC0255
· Al cambiar el tipo, puede seleccionar el mecanizado del terminal. (Consulte la figura anterior "Descripción del tipo" para conocer el tipo seleccionable)
Ejemplo: HIFS-SY-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (con terminal Y)> HIFS-ST-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (solo tubo de marca)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico