(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud del cable se puede especificar libremente.
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
(1) Un extremo cortado | (2) conectores de doble extremo | (3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m) | ||
● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable. ● Consulte la página del diagrama de conexión para ver los colores de los cables. | ● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable. ● Se puede usar junto con bloques de terminales aplicables. | ● Un conjunto de bloques de terminales con conector recomendado y cable adecuado. |
Número de modelo del PLC | (1) Un extremo cortado | (2) conectores de doble extremo | Diagrama de conexión Página | (3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m) | |
Número de modelo | Número de modelo | Número de modelo | |||
Programa Transferir | Serie FX CPU | NSDU-SMD8-F-25-(Longitud)-X-PLC0303 | |||
Básico Unidad | FX3GC-32MT / D FX3GC-32MT / DSS FX3UC-16MT / D FX3UC-32MT / D FX3UC-64MT / D FX3UC-96MT / D FX3UC-32MT-LT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX2NC-64MT FX2NC-96MT FX1NC-16MT FX1NC-32MT | HIFS-S-SB-20-(Longitud) | HIFS-SS-SB-20-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-M20-M20-1-SET |
Expansión Unidad | FX2NC-16EX FX2NC-32EX FX2NC-16EYT FX2NC-32EYT | HIFS-S-SB-20-(Longitud) | HIFS-SS-SB-20-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-M20-M20-1-SET |
Posicionamiento Unidad | FX2N-10GM FX2N-20GM | HIFS-S-SB-20-(Longitud) | HIFS-SS-SB-20-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-M20-M20-1-SET |
Salida de pulso Bloque | FX2N-10PG | HIFS-S-SB-20-(Longitud) | HIFS-SS-SB-20-(Longitud) | >> Haga clic aquí | GRPTS-M20-M20-1-SET |
Descripción del tipo | |
ST | Mark Tube Only |
SY | Con tubo de marca terminal Y |
SR | Terminal redondo con tubo de marca ((5) solamente) |
(4) Con terminal Y | (5) Con cables sueltos y tubo de marca | ||
● Un cable que viene con un terminal Y y un tubo de marca con nombres de señal PLC. ● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto. | ● Un cable que viene con un tubo de marca. con nombres de señal PLC. ● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto. |
Número de modelo del PLC | (4) Con terminal Y | (5) Con cables sueltos y tubo de marca | Diagrama de conexión Página | ||
Número de modelo | Número de modelo | ||||
Básico Unidad | FX3GC-32MT / D FX3UC-32MT / D FX3UC-32MT-LT FX2NC-32MT FX1NC-32MT | Entrada | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0078 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0078 | >> Haga clic aquí |
Especificación | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0079 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0079 | |||
FX3GC-32MT / DSS FX3UC-32MT / DSS | Entrada | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0370 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0370 | ||
Especificación | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0371 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0371 | |||
FX3UC-16MT / D FX2NC-16MT FX1NC-16MT | Entrada | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0080 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0080 | ||
Especificación | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0081 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0081 | |||
FX3UC-16MT / DSS FX2NC-16MT / DSS | Entrada | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0372 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0372 | ||
Especificación | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0373 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0373 | |||
FX3UC-64MT / D FX2NC-64MT | Entrada 1 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0082 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0082 | ||
Salida 1 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0083 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0083 | |||
Entrada 2 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0084 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0084 | |||
Salida 2 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0085 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0085 | |||
FX3UC-64MT / DSS | Entrada 1 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0370 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0370 | ||
Salida 1 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0371 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0371 | |||
Entrada 2 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0374 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0374 | |||
Salida 2 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0375 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0375 | |||
FX3UC-96MT / D FX2NC-96MT | Entrada 1 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0086 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0086 | ||
Salida 1 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0087 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0087 | |||
Entrada 2 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0088 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0088 | |||
Salida 2 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0089 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0089 | |||
Entrada 3 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0090 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0090 | |||
Salida 3 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0091 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0091 | |||
FX3UC-96MT / DSS | Entrada 1 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0370 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0370 | ||
Salida 1 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0371 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0371 | |||
Entrada 2 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0374 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0374 | |||
Salida 2 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0375 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0375 | |||
Entrada 3 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0376 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0376 | |||
Salida 3 | HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0377 | BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0377 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente