(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arneses de soporte de la serie Q de Mitsubishi PLC

Arneses de soporte de la serie Q de Mitsubishi PLC

La longitud del cable se puede especificar libremente para usar el cable de la serie Q de Mitsubishi.

  • PLC


● Además del modelo recto, hay disponibles amplias variaciones, como el modelo de ángulo y el modelo de cable de 300 V.
● Consulte la página del producto para obtener más detalles.

Página de componente
>> Haga clic aquí

Como ordenar
1: Elija el número de modelo de cable aplicable de la unidad PLC / formas de cable que se enumeran en la tabla a continuación.
2: Especifique el número de modelo (longitud) en incrementos de 0.1 m de 0.2 ma 50 m para (1), (2), (4) y de 0.2 ma 10 m para (5).
* Para el número de pieza en la tabla, ya que hay una línea especial para "-X- ○○○○○○○" (número personalizado) o un nombre de señal impreso en el tubo de la marca, asegúrese de que el número personalizado sea previsto.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

Arnés de soporte Mitsubishi PLC serie Q:

(1) Un extremo cortado (2) conectores de doble extremo (3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m)
Arnés de soporte Mitsubishi PLC serie Q: ● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable.
● Consulte la página del diagrama de conexión para ver los colores de los cables.
Arnés de soporte Mitsubishi PLC serie Q: ● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable.
● Se puede usar junto con bloques de terminales aplicables.

Arnés de soporte Mitsubishi PLC serie Q:


● Un conjunto de bloques de terminales con conector recomendado y cable adecuado.


1 Unidades Unidad 1 Unidad Unidad

Número de modelo del PLC (1) Un extremo cortado (2) conectores de doble extremo Diagrama de conexión
Página
(3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m)
Número de modelo Número de modelo Número de modelo
Programa
Transferir
Serie Q
CPU
  NSDU-SMD6-F-9-(Longitud)-X-PLC0302    
Entrada
Unidad
QX41
QX41-S1
QX71
QX42
QX42-S1
QX72
QX82
QX82-S1
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-M3SET
QX81 NSDJ-S-SB-37-(Longitud) NSDJ-SS-SB-37-(Longitud) >> Haga clic aquí  
Especificación
Unidad
QY41P
QY71
QY42P
QY82P
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-M3SET
QY81P NSDJ-S-SB-37-(Longitud) NSDJ-SS-SB-37-(Longitud) >> Haga clic aquí  
I/O
Unidad
QH42P
QX41Y41P
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-M3SET
Posicionamiento
Unidad
QD70P4
QD70P8
QD75P1
QD75P2
QD75P4
QD75D1
QD75D2
QD75D4
QD75M1
QD75M2
QD75M4
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-SET
Contador rápido
Unidad
QD62
QD62D
QD62E
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-SET
Movimiento
Controlador
Q172LX
Q173PX
Q173PX-S1
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-SET
Q172EX
Q172EX-S1
Q172EX-S2
SHPF-H-SB-20-(Longitud) SHPF-HH-SB-20-(Longitud) >> Haga clic aquí  

 

Descripción del tipo
*T Mark Tube Only
*Y Con tubo de marca terminal Y
*R Terminal redondo con tubo de marca ((5) solamente)

 

(4) Con terminal Y (5) Con cables sueltos y tubo de marca
Arnés de soporte Mitsubishi PLC serie Q: ● Un cable que viene con un terminal Y y un tubo de marca con nombres de señal PLC.
● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto.
Arnés de soporte Mitsubishi PLC serie Q: ● Un cable que viene con un tubo de marca con nombres de señal PLC.
● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto.

Vista completa del PLC
>> Haga clic aquí
· Al cambiar el tipo, puede seleccionar el mecanizado del terminal. (Consulte la figura anterior "Descripción del tipo" para conocer el tipo seleccionable)
Ejemplo: NFCN-SY-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (con terminal Y) Arnés de soporte Mitsubishi PLC serie Q: NFCN-ST-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (solo tubo de marca)

Número de modelo del PLC (4) Con terminal Y (5) Con cables sueltos y tubo de marca Diagrama de conexión
Página
Número de modelo Número de modelo
Entrada
Unidad
QX41
QX41-S1
QX71
NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0001 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0001 >> Haga clic aquí
QX42
QX42-S1
QX72
QX82
QX82-S1
Entrada 1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0003 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0003
Entrada 2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0004 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0004
QX81 NSDJ-SY-SB-37-(Longitud)-X-PLC0002 BSDJ-ST-B-37-(Longitud)-X-PLC0002
Especificación
Unidad
QY41P NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0005 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0005 >> Haga clic aquí
QY71 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0006 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0006 >> Haga clic aquí
QY42P Salida 1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0008 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0008
Salida 2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0009 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0009
QY81P NSDJ-SY-SB-37-(Longitud)-X-PLC0007 BSDJ-ST-B-37-(Longitud)-X-PLC0007 >> Haga clic aquí
QY82P Salida 1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0401 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0401 >> Haga clic aquí
Salida 2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0402 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0402
I/O
Unidad
QH42P Entrada NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0010 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0010 >> Haga clic aquí
Especificación NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0011 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0011
Posicionamiento
Unidad
QD70P4 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0012 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0012 >> Haga clic aquí
QD70P8 Entrada / Salida 1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0013 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0013
Entrada / Salida 2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0014 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0014
QD75P1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0310 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0015
QD75P2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0016 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0016 >> Haga clic aquí
QD75P4 Entrada / Salida 1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0017 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0017
Entrada / Salida 2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0018 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0018
QD75D1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0311 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0019
QD75D2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0020 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0020 >> Haga clic aquí
QD75D4 Entrada / Salida 1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0021 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0021
Entrada / Salida 2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0022 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0022
QD75M1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0312 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0312
QD75M2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0024 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0024
QD75M4 Entrada / Salida 1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0025 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0025
Entrada / Salida 2 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0026 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0026
Contador rápido
Unidad
QD62 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0027 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0027 >> Haga clic aquí
QD62D NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0028 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0028
QD62E NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0029 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0029
Movimiento
Controlador
Q172LX NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0030 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0030 >> Haga clic aquí
Q173PX NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0037 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0037
Q173PX-S1 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0038 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0038 >> Haga clic aquí
Q172EX Entrada / Salida 1 SHPF-HY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0031 BHHPT-PT-B-20-(Longitud)-X-PLC0031 >> Haga clic aquí
Entrada / Salida 2 SHPF-HY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0032 BHHPT-PT-B-20-(Longitud)-X-PLC0032
Q172EX-S1 Entrada / Salida 1 SHPF-HY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0033 BHHPT-PT-B-20-(Longitud)-X-PLC0033
Entrada / Salida 2 SHPF-HY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0034 BHHPT-PT-B-20-(Longitud)-X-PLC0034
Q172EX-S2 Entrada / Salida 1 SHPF-HY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0035 BHHPT-PT-B-20-(Longitud)-X-PLC0035
Entrada / Salida 2 SHPF-HY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0036 BHHPT-PT-B-20-(Longitud)

Más información

 

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de la longitud total

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico