(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Fibra óptica para MELSECNET·económica y fácilmente disponible.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Fabricante opción productos equivalentes | Cable Tipo | Número de modelo | tipo de conector | Número de núcleos | Utilizar | Longitud especificada (m) | Precio de la unidad estándar | ||||
CN1 | CN2 | Precio unitario básico | Precio unitario del cable / m | ||||||||
AS-A (Para a bordo) | Tipo SI cable óptico tipo de espectáculo | NWAS | ![]() DL2 | ![]() DL2 | D (2 núcleos) | BI (Para a bordo) | 1 ~ 200 Se puede especificar en incrementos de 1 m | ||||
AS-B (Para uso en interiores) | Cable óptico tipo SI Cable compuesto Cable (PVC) | NWAS | ![]() DL2 | ![]() DL2 | D (2 núcleos) 4 (4 núcleos) | IN (Para uso en interiores) | 2 ~ 400 Se puede especificar en incrementos de 1 m | No. de núcleos = D | No. de núcleos = 4 | No. de núcleos = D | No. de núcleos = 4 |
AS-D (Para uso en exteriores) | Cable óptico tipo SI Cable compuesto Cable (LAP) | NWAS | ![]() DL2 | ![]() DL2 | D (2 núcleos) 4 (4 núcleos) | OUT (Para uso en exteriores) | 2 ~ 400 Se puede especificar en incrementos de 1 m | No. de núcleos = D | No. de núcleos = 4 | No. de núcleos = D | No. de núcleos = 4 |
SG-A (Para a bordo) | Cable óptico tipo GI Cable de un solo núcleo | NWSG | ![]() DL1 | ![]() DL1 | S (Núcleo simple) | BI (Para a bordo) | 1 ~ 200 Se puede especificar en incrementos de 1 m | ||||
SG-AW (Para a bordo) | Cable óptico tipo GI Tipo de espectáculo | NWSG | ![]() DL1 | ![]() DL1 | D (2 núcleos) | BI (Para a bordo) | 1 ~ 200 Se puede especificar en incrementos de 1 m | ||||
SG-BV (Para uso en interiores) | Cable óptico tipo GI Cable compuesto Cable (PVC) | NWSG | ![]() DL1 | ![]() DL1 | D (2 núcleos) 4 (4 núcleos) | IN (Para uso en interiores) | 2 ~ 400 Se puede especificar en incrementos de 1 m | No. de núcleos = D | No. de núcleos = 4 | No. de núcleos = D | No. de núcleos = 4 |
SG-DL (Para uso en exteriores) | Cable óptico tipo GI Cable compuesto Cable (LAP) | NWSG | ![]() DL1 | ![]() DL1 | D (2 núcleos) 4 (4 núcleos) | OUT (Para uso en exteriores) | 2 ~ 400 Se puede especificar en incrementos de 1 m | No. de núcleos = D | No. de núcleos = 4 | No. de núcleos = D | No. de núcleos = 4 |
DL1 | DL2 | |||
S | D = 2 núcleos | 4 = 4 núcleos | D = 2 núcleos | 4 = 4 núcleos |
Conector unipolar 1 pieza | Conector unipolar 2 piezas | Conector unipolar 4 piezas | Conector de 2 núcleos 1 pieza | Conector de 2 núcleos 2 piezas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de red | Número de modelo del PLC | Operando Ambiente | Número de modelo del cable de fibra óptica | |||
Para cable SI | Para cable GI | Cable SI | Cable GI | |||
MELSECNET/H 25 Mbps | QJ71LP21-25 QJ71LP21S-25 QJ72LP25-25 | Interior | NWAS-DL2DL2-D-BI | |||
Interior | NWAS-DL2DL2-D-IN NWAS-DL2DL2-4-IN | |||||
Al aire libre (Reforzamiento) | NWAS-DL2DL2-D-OUT NWAS-DL2DL2-4-OUT | |||||
MELSECNET/H 10 Mbps MELSECNET/10 | QJ71LP21 QJ72LP25 AJ71QLP21 AJ71QLP21S AJ71LP21 AJ72QLP25 AJ72LP25 | A1SJ71QLP21 A1SJ71QLP21S A1SJ71LP21 A1SJ72QLP25 | QJ71LP21G QJ72LP25G AJ71QLP21G AJ71LP21G AJ72QLP25G AJ72LP25G | Interior | NWAS-DL2DL2-D-BI | NWSG-DL1DL1-S-BI NWSG-DL1DL1-D-BI |
Interior | NWAS-DL2DL2-D-IN NWAS-DL2DL2-4-IN | NWSG-DL1DL1-D-IN NWSG-DL1DL1-4-IN | ||||
Al aire libre (Reforzamiento) | NWAS-DL2DL2-D-OUT NWAS-DL2DL2-4-OUT | NWSG-DL1DL1-D-OUT NWSG-DL1DL1-4-OUT | ||||
MESECNET(II) | AJ71AP21 AJ72P25 A1SJ71AP21 | AJ72P25-S3 | Interior | NWAS-DL2DL2-D-BI | NWSG-DL1DL1-S-BI NWSG-DL1DL1-D-BI | |
Interior | NWAS-DL2DL2-D-IN NWAS-DL2DL2-4-IN | NWSG-DL1DL1-D-IN NWSG-DL1DL1-4-IN | ||||
Al aire libre (Reforzamiento) | NWAS-DL2DL2-D-OUT NWAS-DL2DL2-4-OUT | NWSG-DL1DL1-D-OUT NWSG-DL1DL1-4-OUT |
DL1 | DL2 | |||
S | D = 2 núcleos | 4 = 4 núcleos | D = 2 núcleos | 4 = 4 núcleos |
Conector unipolar 1 pieza | Conector unipolar 2 piezas | Conector unipolar 4 piezas | Conector de 2 núcleos 1 pieza | Conector de 2 núcleos 2 piezas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de Parte |
---|
NWAS-DL2DL2-4-IN-[2-400/1] |
NWAS-DL2DL2-4-OUT-[2-400/1] |
NWAS-DL2DL2-D-BI-[1-200/1] |
NWAS-DL2DL2-D-IN-[2-400/1] |
NWAS-DL2DL2-D-OUT-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-4-IN-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-4-OUT-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-D-BI-[1-200/1] |
NWSG-DL1DL1-D-IN-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-D-OUT-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-S-BI-[1-200/1] |
Cargando…
Modelos compatibles | Mitsubishi Q Series |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente