(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Modelo grande, no iluminado, con orificios de montaje de ⌀30 fáciles de operar.
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Forma | Orificio de montaje Dimensión |
Operación Función |
Configuración | Estructura | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
|||||
Número de modelo básico | Color | UL | CSA | TUV | CE | CCC | ||||||||
PB3CFM10 | R Rojo G Verde B Negro Y Amarillo * Nota PB3CF2M** PB3CF2A** Solamente T Rojo, verde y negro Set de 3 colores (Consulte la foto) Y Amarillo Seleccionar uno |
Redondo Plano |
Ø24 | Momentáneo | 1a | Separación | IP65f | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
A |
PB3CFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PB3CF2M10 * Nota | Ø25 | 1a | Integrado | ● | ● | - | ● | ● | B | |||||
PB3CF2M01 * Nota | 1b | ● | ● | - | ● | ● | ||||||||
PB3CF2M11 * Nota | 1a1b | ● | ● | - | ● | ● | ||||||||
PB3CF2A10 * Nota | Alterno | 1a | ● | ● | - | ● | ● | |||||||
PB3CF2A01 * Nota | 1b | ● | ● | - | ● | ● | ||||||||
PB3CF2A11 * Nota | 1a1b | ● | ● | - | ● | ● | ||||||||
PB3CPM10 | Redondo Tipo sobresaliente |
Ø24 | Momentáneo | 1a | Separación | ● | ● | ● | ● | ● | A | |||
PB3CPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PB3CGM10 | Redondo Guardia |
1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PB3CGM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PB3CG2M10 | Ø40 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PB3CG2M11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PB3MSM10 | Seta | Ø29 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PB3MSM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PB3MM10 | Ø40 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PB3MM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PB3PL01 | - | Push Lock Turn Reset |
1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PB3PL02 | 2b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PB3PL11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Cambiar clasificaciones de circuito | Trabajando Temperatura Distancia °C |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Voltaje máximo VAC (1 minuto) |
Durabilidad (10,000 veces o más) | Masa g (aproximadamente) |
|||||||||
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Nominal Conductible Corriente (lth) |
Nominal Trabajando Voltaje (Ue) |
Corriente nominal de trabajo | ||||||||||||
AC | DC | ||||||||||||||
Carga de la bobina (AC-15) |
Carga de la bobina (DC-13) |
Entre Cargador y tierra |
Entre Cargador y poste diferente |
Entre Piezas de carga y sin carga |
Mecánico | Eléctrico | |||||||||
Momentáneo | Alterno | Push Lock | |||||||||||||
A | 600 VAC VDC |
10A | 24V | 6A | 4A | -20 ~ +70 |
100 MΩ o más |
2500 | 2500 | - | 500 | 100 | 10 | 50 | 44 ~ 132 |
120V | 6A | - | |||||||||||||
125V | - | 1.3A | |||||||||||||
240V | 6A | - | |||||||||||||
250V | - | 0.45A | |||||||||||||
480V | 2.5A | - | |||||||||||||
600V | 2A | - | |||||||||||||
B | 24V | 10A | 5A | -20 ~ +50 |
- | - | 2500 | 50 | 50 | 50 ~ 96 |
|||||
48V | - | 2A | |||||||||||||
50V | 7A | - | |||||||||||||
110V | 5A | 1.1A | |||||||||||||
220V | 3A | 0.6A | |||||||||||||
440V | 1A | - |
Número de Parte |
---|
PB3CF2M10-Y |
PB3CF2M11-Y |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar el botón de dibujo del contorno
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
Tipo | Pulsador sin iluminación | Tarjeta incluida | N/A | Forma terminal | Terminal de tornillo |
---|---|---|---|---|---|
Orificio de montaje | φ30 | Función de protección (resistente al medio ambiente) | IP65 a prueba de aceite | Cubierta (disponibilidad) | N/A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente