(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm (Números de pieza)

Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.

● Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16: Imagen relacionada

Número de modelo Forma Orificio de montaje
Dimensión
Operación
Función
Configuración Estructura Cuerpo corto Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
Número de modelo básico Color UL CUL CSA TUV CE CCC
PB1SRFM16 R
Rojo

G
Verde

B
Negro

Y
Amarillo
Rectangular
Tipo plano
15
x
21
Momentáneo 1c Integrado IP65f - Soldadura
Cum Tab
A
PB1SRFA16 Alterno -
PB1BRFM114 Momentáneo 1a1b Separación - IP40 - B
PB1BRFM116 - IP65f - C
PB1SSFM16 Conforme
Tipo plano
□15 1c Integrado - A
PB1SSFA16 Alterno -
PB1BSFM114 Momentáneo 1a1b Separación - IP40 - B
PB1BSFM116 - IP65f - C
PB1BSPM16 Cuadrado
Tipo sobresaliente
□22 1c - - - D
PB1BSPA16 Alterno - - -
PB1SCPM16 Redondo
Tipo sobresaliente
Ø15 Momentáneo Integrado - A
PB1SCPA16 Alterno -
PB1BCPM114 Momentáneo 1a1b Separación - IP40 - B
PB1BCPM116 - IP65f - C
PB1BMM16 Seta Ø30 Momentáneo 1c - - - D
PB1BMA16 Alterno - - -
PB1BMM114 - Ø23.5 Momentáneo 1a1b - IP40 - A
PB1BMM116 - IP65f - B
PB1BMA114 Alterno - IP40 - A
PB1BMA116 - IP65f - B
PB1BPLS016 Ø32 Push Lock / Turn Reset 1b Integrado - -
PB1BPLS026 2b - -
PB1BPL016 Ø40 1b - -
PB1BPL026 2b - -

Más información

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16: Imagen relacionada



Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Megger
Voltaje máximo
VAC (1 minuto)
Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
AC DC
Carga resistente
(AC-12)
Carga inductiva
(AC-13)
Carga resistente
(DC-12)
Carga inductiva
(DC-13)
Entre
Cargador y tierra
Entre
Cargador y poste diferente
Mecánico Eléctrico
Momentáneo Alterno Push Lock
A 250
VAC
VDC
5A 24V - - 1A 0.7A -10
~
+55
100

o más
2000 2000 100 25 - 10 7.4
~
8.5
110V 1.5A 1A 0.2A 0.15A
220V 1A 0.7A - -
B 24V - - 1A 0.7A -20
~
+70
1500 10 12
~
14
110V 1.5A 1A 0.2A 0.15A
220V 1A 0.7A - -
C 24V - - 1A 0.7A -10
~
+70
- 10
~
12
110V 1.5A 1A 0.2A 0.15A
220V 1A 0.7A - -
D 3A 30V - - 0.1A - -25 ~
+55
2500 - 20 16
~
19
125V 0.1A - - -
Número de Parte
PB1BMA16-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AConfiguración de contacto Botón de operación Color del boton Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 110 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
Capacidad de corriente a 125 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 30 V CC
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1cAlternoAmarillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CSA303065--0.10.1

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar el botón de dibujo del contorno

Switch Outline Drawing Push Button

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto PL1SRF*16-* AR16F*N-C1E3* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PL1BRF*11*-* AH16*-TL**11E3 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PL1SRF*14-* AL6H-*14* E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto PL1SRP*16-* KH*-3W0*CK*P3B E41364 LR26273 - -
Página del producto PL1SSF*16-* AR16F*M-C1E3* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PL1BSF*11*-* AH16*-SL**11E3 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PL1SSF*14-* AL6Q-*14* E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto PL1SSP*16-* KH*-3S0*CK*P3B E41364 LR26273 - -
Página del producto PL1SCP*16-* AR16E*L-C1E3* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PL1BCPM11*-* AH16*-L*11E3 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PL1SCP*14-* AL6M-*14* E55996 LR92374 - 2003010305027381
Página del producto PB1SRF*16-* AR16F*T-C1* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PB1BRFM11*-* AH16*-TF*11 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1SSF*16-* AR16F*S-C1* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PB1BSFM11*-* AH16*-SF*11 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1BSP*16-* HA2B-*2C1* E55996 LR21451 - -
Página del producto PB1SCP*16-* AR16E*R-C1* E44592 - R50116757 2003010305071068
Página del producto PB1BCPM11*-* AH16*-E*11 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1BM*16-* HA1B-*3C1* E55996 LR21451 - -
Página del producto PB1BM*11* AH16*-M*R11 E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1BPLS0*6 AH165-VR0* E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068
Página del producto PB1BPL0*6 AH165-V1R0* E44592 LR20479 R9250087 2003010305071068

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación Tarjeta incluida N/A Forma terminal Solder Cum Tab
Orificio de montaje φ16 Cubierta (disponibilidad) N/A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PB1BMA16-Y de la serie Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀16 mm.

Products like this...

Número de Parte
PB1BCPM114-Y
PB1BCPM116-B
PB1BCPM116-G
PB1BMM114
PB1BMM116
PB1BMM16-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AConfiguración de contacto Botón de operación Color del boton Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 110 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
Capacidad de corriente a 125 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 30 V CC
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1b / 1aMomentáneoAmarillo[Presente] IP40UL / CE / CSA / CCC / TUV182452.51.51--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1b / 1aMomentáneoNegro[Presente] IP65 a prueba de aceiteUL / CE / CSA / CCC / TUV182452.51.51--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1b / 1aMomentáneoVerde[Presente] IP65 a prueba de aceiteUL / CE / CSA / CCC / TUV182452.51.51--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1b / 1aMomentáneo-[Presente] IP40UL / CE / CSA / CCC / TUV23.523.5591.51--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1b / 1aMomentáneo-[Presente] IP65 a prueba de aceiteUL / CE / CSA / CCC / TUV23.523.5591.51--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1cMomentáneoNegro[Presente] IP65 a prueba de aceiteUL / CE / CSA / TUV303065--0.10.1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm