(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
● Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Forma | Orificio de montaje Dimensión |
Operación Función |
Configuración | Estructura | Cuerpo corto | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
||||||
Número de modelo básico | Color | UL | CUL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||||||
PB1SRFM16 | R Rojo G Verde B Negro Y Amarillo |
Rectangular Tipo plano |
15 x 21 |
Momentáneo | 1c | Integrado | ● | IP65f | ● | ● | - | ● | ● | ● | Soldadura Cum Tab |
A |
PB1SRFA16 | Alterno | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||||||
PB1BRFM114 | Momentáneo | 1a1b | Separación | - | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
PB1BRFM116 | - | IP65f | ● | - | ● | ● | ● | ● | C | |||||||
PB1SSFM16 | Conforme Tipo plano |
□15 | 1c | Integrado | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | A | ||||
PB1SSFA16 | Alterno | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||||||
PB1BSFM114 | Momentáneo | 1a1b | Separación | - | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
PB1BSFM116 | - | IP65f | ● | - | ● | ● | ● | ● | C | |||||||
PB1BSPM16 | Cuadrado Tipo sobresaliente |
□22 | 1c | - | ● | - | ● | ● | ● | - | D | |||||
PB1BSPA16 | Alterno | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||||
PB1SCPM16 | Redondo Tipo sobresaliente |
Ø15 | Momentáneo | Integrado | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | A | ||||
PB1SCPA16 | Alterno | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||||||
PB1BCPM114 | Momentáneo | 1a1b | Separación | - | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | ||||
PB1BCPM116 | - | IP65f | ● | - | ● | ● | ● | ● | C | |||||||
PB1BMM16 | Seta | Ø30 | Momentáneo | 1c | - | ● | - | ● | ● | ● | - | D | ||||
PB1BMA16 | Alterno | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||||
PB1BMM114 | - | Ø23.5 | Momentáneo | 1a1b | - | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | |||
PB1BMM116 | - | IP65f | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | |||||||
PB1BMA114 | Alterno | - | IP40 | ● | - | ● | ● | ● | ● | A | ||||||
PB1BMA116 | - | IP65f | ● | - | ● | ● | ● | ● | B | |||||||
PB1BPLS016 | Ø32 | Push Lock / Turn Reset | 1b | Integrado | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |||||
PB1BPLS026 | 2b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PB1BPL016 | Ø40 | 1b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
PB1BPL026 | 2b | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Cambiar clasificaciones de circuito | Trabajando Temperatura Distancia °C |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Voltaje máximo VAC (1 minuto) |
Durabilidad (10,000 veces o más) | Masa g (aproximadamente) |
||||||||||
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Nominal Conductible Corriente (lth) |
Nominal Trabajando Voltaje (Ue) |
Corriente nominal de trabajo | |||||||||||||
AC | DC | |||||||||||||||
Carga resistente (AC-12) |
Carga inductiva (AC-13) |
Carga resistente (DC-12) |
Carga inductiva (DC-13) |
Entre Cargador y tierra |
Entre Cargador y poste diferente |
Mecánico | Eléctrico | |||||||||
Momentáneo | Alterno | Push Lock | ||||||||||||||
A | 250 VAC VDC |
5A | 24V | - | - | 1A | 0.7A | -10 ~ +55 |
100 MΩ o más |
2000 | 2000 | 100 | 25 | - | 10 | 7.4 ~ 8.5 |
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | - | - | ||||||||||||
B | 24V | - | - | 1A | 0.7A | -20 ~ +70 |
1500 | 10 | 12 ~ 14 |
|||||||
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | - | - | ||||||||||||
C | 24V | - | - | 1A | 0.7A | -10 ~ +70 |
- | 10 ~ 12 |
||||||||
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | - | - | ||||||||||||
D | 3A | 30V | - | - | 0.1A | - | -25 ~ +55 |
2500 | - | 20 | 16 ~ 19 |
|||||
125V | 0.1A | - | - | - |
Número de Parte |
---|
PB1BCPM114-R |
PB1BCPM116-R |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar el botón de dibujo del contorno
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
Tipo | Pulsador sin iluminación | Tarjeta incluida | N/A | Forma terminal | Solder Cum Tab |
---|---|---|---|---|---|
Orificio de montaje | φ16 | Cubierta (disponibilidad) | N/A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente