(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
· El interruptor y el LED utilizan diferentes circuitos.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC. Consulte a continuación las especificaciones detalladas.
· No se requiere resistencia limitadora para encender el LED.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PL3CPM11-G
Número de modelo | Forma | Orificio de montaje Dimensión |
Operación Función |
Contacto | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | ||||||
Número de modelo básico | Color | Configuración | Estructura | UL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||
PL3CPM10 | R (Rojo) G (verde) W (Blanco lechoso) Y (Amarillo) |
Redondo Tipo sobresaliente |
Ø24 | Momentáneo | 1a | Separación | IP65f | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
PL3CPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PL3CPA10 | Alterno | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL3CPA11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PL3CGM10 | Redondo Guardia |
Momentáneo | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
PL3CGM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PL3PL01 | - | Seta | Ø40 | Push Lock / Turn Reset | 1b | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PL3PL02 | 2b | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PL3PL11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● |
Especificaciones detalladas
Cambiar clasificaciones de circuito | LED Clasificación 24 VAC / VDC |
Trabajando Temperatura Distancia °C |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Voltaje máximo VAC (1 minuto) |
Durabilidad (10,000 veces o más) | Masa g (aproximadamente) |
||||||||
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Nominal Conductible Corriente (lth) |
Nominal Trabajando Voltaje (Ue) |
Corriente nominal de trabajo | |||||||||||
AC | DC | |||||||||||||
Carga de la bobina (AC-15) |
Carga de la bobina (DC-13) |
Entre Cargador y tierra |
Entre Cargador y poste diferente |
Mecánico | Eléctrico | |||||||||
Momentáneo | Alterno | Push Lock | ||||||||||||
250 VAC VDC |
10A | 24V | 6A | 4A | 12 mA (AC) 11 mA (DC) |
-20 ~ +50 |
100 MΩ o más |
2000 | 2000 | 500 | 100 | 10 | 50 | 57 ~ 66 |
120V | 6A | - | ||||||||||||
125V | - | 1.3A | ||||||||||||
240V | 6A | - | ||||||||||||
250V | - | 0.45A |
Número de Parte |
---|
PL3CPM11-G |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar el botón de dibujo del contorno
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
Tipo | Pulsador iluminado | Tarjeta incluida | N/A | Forma terminal | Terminal de tornillo |
---|---|---|---|---|---|
Orificio de montaje | φ30 | Ancho de la dimensión(mm) | 41 | Cubierta (disponibilidad) | N/A |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PL3CPM11-G de la serie Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm.
Número de Parte |
---|
PL3CGM10-Y |
PL3CGM11-G |
PL3CGM11-R |
PL3CPM11-R |
PL3CPM11-W |
PL3CPM11-Y |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente