(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de cable con uretano para ahorrar espacio

Abrazadera de cable con uretano para ahorrar espacio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Piezas compatibles que ahorran espacio y tienen un grosor de 20 mm.

  • Ahorro de espacio
  • Acero
  • Con recubrimiento en polvo

● Este es el producto mejorado de la abrazadera del cable con uretano.
● La repisa en la parte superior se ha cortado tanto como sea posible para ahorrar espacio.
● La esquina se ha redondeado para mayor seguridad.
● La especificación del orificio de montaje es la misma que antes de la mejora.

· No tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.
· Recomendamos el uso en interiores.
· Dado que el orificio roscado de montaje está pintado después del enhebrado, se enviará con la pintura en los hilos.


■ cuerpo
MaterialSPHC
Grosor de placa1.6 mm

■ Espuma de uretano flexible
Densidad evidente45.8 kg/m375 % de tensión residual de compresión7.7%
Dureza de 40 %533.1NTemperatura a prueba de calor70 °C o menos
independiente248.7 kPaConductividadNo incluido
Estiramiento95%ColorGris
Resistencia al desgarre8.9 N/cm  

■ Acabado de superficie
KSKRecubrimiento en polvo: Valor Munsell 2.5Y9/1 Equivalente
KSGRecubrimiento en polvo: Valor Munsell 5Y7/1 Equivalente
KSERecubrimiento en polvo: Valor Munsell 5Y8/1 Equivalente

Especificaciones

Cable Clamp with Urethane to Save Space:Related Image

Número de modeloPeso (g)
Crema (2.5Y9/1)Gris (5Y7/1)5Y8/1
KSK-60KSG-60KSE-60146
KSK-100KSG-100KSE-100197
KSK-150KSG-150KSE-150261
KSK-220KSG-220KSE-220347

Más información

Cable Clamp with Urethane to Save Space:Related Image

Cable Clamp with Urethane to Save Space:Related Image
Número de Parte
KSE-60
KSE-100
KSE-150
KSE-220
KSG-60
KSG-100
KSG-150
KSG-220
KSK-60
KSK-100
KSK-150
KSK-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Aproximadamente Munsell 5Y8/1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10140Aproximadamente Munsell 5Y8/1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10190Aproximadamente Munsell 5Y8/1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260Aproximadamente Munsell 5Y8/1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10190Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10260Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100Crema (Munsell 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10140Crema (Munsell 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10190Crema (Munsell 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260Crema (Munsell 2.5Y9/1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6 Altura(mm) 70
Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 21.6 Procesamiento de superficies de pintura Pintura en polvo Medida del tornillo M4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico