(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Como el modelo se puede pedir, no es necesario preparar dibujos

Como el modelo se puede pedir, no es necesario preparar dibujos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dado que el modelo se puede pedir, no es necesario preparar dibujos.

  • Acero
  • Con recubrimiento en polvo

● Un montaje de interruptor de fuga a tierra con función de ajuste de altura.
● El tamaño de la superficie de montaje y los orificios de montaje del disyuntor corresponden a las especificaciones del dispositivo de Mitsubishi Electric.
● El tiempo de confirmación y la perforación de los orificios de montaje se pueden reducir.



◆ Tipo de revestimiento de acero
Grosor de placaPanel en forma de U2,0 mm
Panel en forma de L (2 piezas)2,0 mm
MaterialPanel en forma de U / LSPCC
AccesoriosTornillo de cabeza hueca hexagonal
(M5 x 8) x 4 piezas
Hierro
(Cromato trivalente)

◆ Tipo de revestimiento inoxidable
Grosor de placaPanel en forma de U2,0 mm
Panel en forma de L (2 piezas)2,0 mm
MaterialPanel en forma de U / LSUS304
AccesoriosTornillo de cabeza plana
(M5 x 10) x 4 piezas
Inoxidable

Especificaciones

Montaje del interruptor de fuga a tierra (compatible con Mitsubishi Electric): imagen relacionada

◆ Tipo de revestimiento inoxidable
FabricanteInterruptor de circuito por falla a tierra
Número de pieza del fabricante
Número de modelo de montaje Misumi
(Para pedidos)
H: ajuste de altura
(mm)
* Para el número de modelo, especifique el "número" indicado en azul.
Color de recubrimientoPeso propio
(kg)
Mitsubishi Electric· NV32-SW / NV32-SV
· NV63-CW / NV63-CV
· NV63-SW / NV63-SV
· NV63-HW / NV63-HV
· NV125-CVF
· NV125-SVF
ELBM-M1

Tamaño de superficie de montaje
W77 x D132
1 60 ~ 100SUS
(Tratamiento superficial: rayita)
 0.8
2100 ~ 140

 1.0

3140 ~ 180

 1.2

4180 ~ 220

 1.4

5220 ~ 260

 1.5

6260 ~ 300

 1.7

7310 ~ 350

 2.0

· NV125-CW
· NV125-SW (3 polos)
· NV125-HW (3 polos)
· NV125-CV
· NV125-SV (3 polos)
· NV125-HV (3 polos)
ELBM-M2

Tamaño de superficie de montaje
W92 x D132
1 60 ~ 100

 0.8

2100 ~ 140

 1.0

3140 ~ 180

 1.2

4180 ~ 220

 1.4

5220 ~ 260

 1.6

6260 ~ 300

 1.8

7310 ~ 350

 2.0

 


◆ Tipo de revestimiento de acero
FabricanteInterruptor de circuito por falla a tierra
Número de pieza del fabricante
Número de modelo de montaje Misumi
(Para pedidos)
H: ajuste de altura
(mm)
* Para el número de modelo, especifique el "número" indicado en azul.
Color de recubrimientoPeso propio
(kg)
Mitsubishi Electric· NV32-SW / NV32-SV
· NV63-CW / NV63-CV
· NV63-SW / NV63-SV
· NV63-HW / NV63-HV
· NV125-CVF
· NV125-SVF
ELBM-M1

Tamaño de superficie de montaje
W77 x D132
1 60 ~ 100K
(Munsell 2.5Y9/1 equivalente)





G
(Munsell 5Y7/1 equivalente)





E
(Munsell 5Y8/1 equivalente)
0.8
2100 ~ 1401.0
3140 ~ 1801.2
4180 ~ 2201.4
5220 ~ 2601.5
6260 ~ 3001.7
7310 ~ 3502.0
· NV125-CW
· NV125-SW (3 polos)
· NV125-HW (3 polos)
· NV125-CV
· NV125-SV (3 polos)
· NV125-HV (3 polos)
ELBM-M2

Tamaño de superficie de montaje
W92 x D132
1 60 ~ 1000.8
2100 ~ 1401.0
3140 ~ 1801.2
4180 ~ 2201.4
5220 ~ 2601.6
6260 ~ 3001.8
7310 ~ 3502.0
· NV125-SW (4 polos)
· NV125-HW (4 polos)
· NV125-SV (4 polos)
· NV125-HV (4 polos)
ELBM-M3

Tamaño de superficie de montaje
W122 x D132
1 60 ~ 1000.9
2100 ~ 1401.1
3140 ~ 1801.3
4180 ~ 2201.5
5220 ~ 2601.7
6260 ~ 3001.9
7310 ~ 3502.1
· NV100-SEP (3 polos)
· NV100-HEP (3 polos)
ELBM-M4

Tamaño de superficie de montaje
W92 x D157
1 60 ~ 1001.0
2100 ~ 1401.2
3140 ~ 1801.4
4180 ~ 2201.7
5220 ~ 2601.9
6260 ~ 3002.1
7310 ~ 3502.4
· NV100-SEP (4 polos)
· NV100-HEP (4 polos)
ELBM-M5

Tamaño de superficie de montaje
W122 x D157
1 60 ~ 1001.1
2100 ~ 1401.3
3140 ~ 1801.5
4180 ~ 2201.7
5220 ~ 2602.0
6260 ~ 3002.2
7310 ~ 3502.5
FabricanteInterruptor de circuito por falla a tierra
Número de pieza del fabricante
Número de modelo de montaje Misumi
(Para pedidos)
H: ajuste de altura
(mm)
* Para el número de modelo, especifique el "número" indicado en azul.
Color de recubrimientoPeso propio
(kg)
Mitsubishi Electric· NV50-SR (2 polos)ELBM-M6

Tamaño de superficie de montaje
W52 x D122
1 60 ~ 100K
(Munsell 2.5Y9/1 equivalente)





G
(Munsell 5Y7/1 equivalente)





E
(Munsell 5Y8/1 equivalente)
0.7
2100 ~ 1400.8
3140 ~ 1801.0
4180 ~ 2201.2
5220 ~ 2601.4
6260 ~ 3001.6
7310 ~ 3501.8
· NV50-SR (3 polos)
· NV100-SR
ELBM-M7

Tamaño de superficie de montaje
W77 x D122
1 60 ~ 1000.7
2100 ~ 1400.9
3140 ~ 1801.1
4180 ~ 2201.3
5220 ~ 2601.4
6260 ~ 3001.6
7310 ~ 3501.8
· NV250-CW/-CV
· NV250-SW/-SV (3 polos)
· NV250-SEW/-SEV (3 polos)
· NV250-HW/-HV (3 polos)
· NV250-HEW/-HEV (3 polos)
· NV125-SEV (3 polos)
· NV125-HEV (3 polos)
ELBM-M8

Tamaño de superficie de montaje
W107 x D167
1 60 ~ 1001.1
2100 ~ 1401.3
3140 ~ 1801.6
4180 ~ 2201.8
5220 ~ 2602.1
6260 ~ 3002.3
7310 ~ 3502.6
· NV250-SW/-SV (4 polos)
· NV250-SEW/-SEV (4 polos)
· NV250-HEW/-HEV (4 polos)
· NV125-SEV (4 polos)
· NV125-HEV (4 polos)
ELBM-M9

Tamaño de superficie de montaje
W142 x D167
1 60 ~ 1001.2
2100 ~ 1401.4
3140 ~ 1801.7
4180 ~ 2201.9
5220 ~ 2602.2
6260 ~ 3002.4
7310 ~ 3502.7
· NV400-CW
· NV400-SW
· NV400-SEW (3 polos)
· NV400-HEW (3 polos)
· NV400-REW
ELBM-M10

Tamaño de superficie de montaje
W142 x D259
1 60 ~ 1001.8
2100 ~ 1402.2
3140 ~ 1802.6
4180 ~ 2203.0
5220 ~ 2603.3
6260 ~ 3003.7
7310 ~ 3504.2
· NV400-SEW (4 polos)
· NV400-HEW (4 polos)
ELBM-M11

Tamaño de superficie de montaje
W187 x D259
1 60 ~ 1002.0
2100 ~ 1402.4
3140 ~ 1802.8
4180 ~ 2203.2
5220 ~ 2603.5
6260 ~ 3003.9
7310 ~ 3504.4

Más información

Montaje del interruptor de fuga a tierra (compatible con Mitsubishi Electric): imagen relacionada

Montaje del interruptor de fuga a tierra (compatible con Mitsubishi Electric): imagen relacionada

Montaje del interruptor de fuga a tierra (compatible con Mitsubishi Electric): imagen relacionada
[Tipo de revestimiento inoxidable]


        Montaje del interruptor de fuga a tierra (compatible con Mitsubishi Electric): imagen relacionada
[Ejemplo de uso]
Número de Parte
ELBM-M1-1-E
ELBM-M1-1-G
ELBM-M1-1-K
ELBM-M1-1-SUS
ELBM-M1-2-E
ELBM-M1-2-G
ELBM-M1-2-K
ELBM-M1-2-SUS
ELBM-M1-3-E
ELBM-M1-3-G
ELBM-M1-3-K
ELBM-M1-3-SUS
ELBM-M1-4-E
ELBM-M1-4-G
ELBM-M1-4-K
ELBM-M1-4-SUS
ELBM-M1-5-E
ELBM-M1-5-G
ELBM-M1-5-K
ELBM-M1-5-SUS
ELBM-M1-6-E
ELBM-M1-6-G
ELBM-M1-6-K
ELBM-M1-6-SUS
ELBM-M1-7-E
ELBM-M1-7-G
ELBM-M1-7-K
ELBM-M1-7-SUS
ELBM-M2-1-E
ELBM-M2-1-G
ELBM-M2-1-K
ELBM-M2-1-SUS
ELBM-M2-2-E
ELBM-M2-2-G
ELBM-M2-2-K
ELBM-M2-2-SUS
ELBM-M2-3-E
ELBM-M2-3-G
ELBM-M2-3-K
ELBM-M2-3-SUS
ELBM-M2-4-E
ELBM-M2-4-G
ELBM-M2-4-K
ELBM-M2-4-SUS
ELBM-M2-5-E
ELBM-M2-5-G
ELBM-M2-5-K
ELBM-M2-5-SUS
ELBM-M2-6-E
ELBM-M2-6-G
ELBM-M2-6-K
ELBM-M2-6-SUS
ELBM-M2-7-E
ELBM-M2-7-G
ELBM-M2-7-K
ELBM-M2-7-SUS
ELBM-M3-1-E
ELBM-M3-1-G
ELBM-M3-1-K
ELBM-M3-2-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Procesamiento de superficies de pintura Color Notas especiales Superficie de montaje del interruptor
(mm)
Ajustar altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W77 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W77 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W77 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W77 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W77 x D132100 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W77 x D132100 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W77 x D132100 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W77 x D132100 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W77 x D132140 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W77 x D132140 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W77 x D132140 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W77 x D132140 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W77 x D132180 ~ 220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W77 x D132180 ~ 220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W77 x D132180 ~ 220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W77 x D132180 ~ 220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W77 x D132220 ~ 260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W77 x D132220 ~ 260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W77 x D132220 ~ 260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W77 x D132220 ~ 260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W77 x D132260 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W77 x D132260 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W77 x D132260 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W77 x D132260 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W77 x D132310 ~ 350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W77 x D132310 ~ 350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W77 x D132310 ~ 350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W77 x D132310 ~ 350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W92 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W92 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W92 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W92 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W92 x D132100 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W92 x D132100 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W92 x D132100 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W92 x D132100 ~ 140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W92 x D132140 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W92 x D132140 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W92 x D132140 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W92 x D132140 ~ 180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W92 x D132180 ~ 220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W92 x D132180 ~ 220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W92 x D132180 ~ 220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W92 x D132180 ~ 220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W92 x D132220 ~ 260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W92 x D132220 ~ 260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W92 x D132220 ~ 260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W92 x D132220 ~ 260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W92 x D132260 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W92 x D132260 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W92 x D132260 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W92 x D132260 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W92 x D132310 ~ 350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W92 x D132310 ~ 350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W92 x D132310 ~ 350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidableCepillado-Acero inoxidable 304W92 x D132310 ~ 350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W122 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)-W122 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoCrema (Aproximadamente Munsell Valor 2.5Y9/1)-W122 x D13260 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10HierroPintura en polvoAproximadamente Munsell 5Y8/1-W122 x D132100 ~ 140

Cargando…

Información básica

Grosor del tablero del cuerpo(mm) 2.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico