(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fijación de banda de flejado (resistente al calor)【100 piezas por paquete】

Fijación de banda de flejado (resistente al calor)
  • Descuento por volumen

Accesorio de banda de unión resistente al calor.


· Es un aparato con una temperatura de resistencia al calor de 150°C.
· Úselo en combinación con la banda ALT resistente al calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DK-1.5EXH-100P

Más información

Material46 Nylon, UL94-V0
Rango de temperatura de funcionamiento−40°C ~ +150°C
ColorVerde
Strapping Band Fixture (Heat-Resistant):Related Image
Número de Parte
DK-1.5EXH-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 19.5 Ancho(mm) 9.6
Material 46 Nylon (UL94V-0) Diámetro del orificio de montaje ø(mm) 4.4 Método de anclaje Tipo de fijación por tornillo
Color Verde

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DK-1.5EXH-100P de la serie Fijación de banda de flejado (resistente al calor).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico