(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una brida para cables hecha de plástico de nailon 46 que tiene una excelente resistencia al calor, con un uso continuo de 12 horas hasta 180°C, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que hay una cantidad excesiva de calor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material | 46 nylon |
Rango de temperatura de funcionamiento | −75°C ~ +150°C |
Color | Verde |
Número de Parte |
---|
ALT-100EXH |
ALT-150EXH |
DK-200EXH |
Cargando…
Material | (Nylon) | Color | Verde | Resistencia al medio ambiente | Resistente al calor |
---|---|---|---|---|---|
Grado ignífugo (principales materias primas) | N/A | Material (detalles) | 46 nylon | Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) | -75 ~ +150 |
Cantidad(P) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente