(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Contiene un accesorio de panel para permitir el reemplazo de fusibles simplemente quitando la perilla. Además, hay una gran variedad disponible para varios tamaños de fusibles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Especificaciones
Número de modelo | FHP-F-4000-A | FHP-F-4000-B | FHP-F-70 | FHP-F-7155 | FHP-F-75 |
Tamaño del fusible | ø6.4 x 30 mm | ø6.4 x 30 mm | ø6.35 x 31.8 mm | ø5,2 x 20 mm | ø5,2 x 20 mm |
Clasificación | 250V/10A | 250V/10A | 250V/30A | 250V/5A | 250V/10A |
Rango de temperatura de funcionamiento | -5°C ~ +40°C | -5°C ~ +40°C | -5°C ~ +40°C | -5°C ~ +40°C | -5°C ~ +40°C |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC / 100 MΩ o más | 500 V CC / 100 MΩ o más | 500 V CC / 100 MΩ o más | 500 V CC / 100 MΩ o más | 500 V CC / 100 MΩ o más |
Voltaje máximo | 2,000 V AC/min | 2,000 V AC/min | 1.500 V CA / min | 2,000 V AC/min | 1.500 V CA / min |
Estándar | UL, c-UL | UL, c-UL | UL, CSA | - | UL, CSA |
Material de aislamiento principal (cuerpo principal) | Fenol (UL94V-0) | Fenol (UL94V-0) | Fenol (UL94V-0) | Fenol (UL94V-0) | Fenol (UL94V-0) |
Material aislante principal (mango) | P.B.T. (UL94V-0) | P.B.T. (UL94V-0) | P.B.T. (UL94V-0) | P.B.T. (UL94V-0) | P.B.T. (UL94V-0) |
Accesorios terminales | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura |
Grosor de la placa de montaje | 4,5 mm (máximo) | 4,5 mm (máximo) | 6,5 mm (MAX) | 3,5 mm (máximo) | 3,5 mm (máximo) |
Par de apriete de la tuerca | 1,2 N · mo menos | 1,2 N · mo menos | 1,5 N · mo menos | 0.7 N · mo menos | 0.7 N · mo menos |
Peso | 12 g | 11 g | 18 g | 6 g | 7,1 g |
Número de Parte |
---|
FHP-F-70 |
FHP-F-75 |
FHP-F-4000-A |
FHP-F-4000-B |
FHP-F-7155 |
Cargando…
Tipo de montaje | Montaje en panel | Tensión nominal(V) | 250 | Número de polos(P) | 1 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente