(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Potencia del bus / Detección automática de velocidad de transmisión / Resina ABS

Potencia del bus / Detección automática de velocidad de transmisión / Resina ABS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Convertidor serie compacto que funciona con alimentación de bus

  • Cumple con CE
  • RS-422/485
  • RS232
  • BusPower

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PNIC-TCC-80-R-AC

Número de Parte
PNIC-TCC-80-R-AC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de comunicación después de convertir De serie Método de comunicación antes de la conversión. De serie Profundidad de la dimensión(mm) 80
Altura de la dimensión(mm) 22 Norma representativa CE Número de electrodos maestro-esclavo 1:1
Dimensión horizontal(mm) 42

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PNIC-TCC-80-R-AC de la serie Potencia del bus / Detección automática de velocidad de transmisión / Resina ABS.