(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

ATX para placa base micro ATX sin fuente de alimentación, blanco

ATX para placa base micro ATX sin fuente de alimentación, blanco
  • Descuento por volumen

Chasis (Escritorio)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre ATX para placa base micro ATX sin fuente de alimentación, blanco, consulte las secciones siguientes:

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • ATX
  • MicroATX
  • Fuente de alimentación ATX

● Gracias al conducto de aire provisto, se realiza un sistema eficiente.

·La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBX-CI7106-R

Más información

Especificaciones
MaterialAcero
Drive BayFrente: 3.5 pulgadas x 2, 5.25 pulgadas x 3
Interno: 3.5 pulgadas x 1
Ranuras de expansión7
VentiladorNinguno (8 cm x 1, 6 cm x 2 montable)
Filtro de polvoNinguno (no montable)
Interruptor de operación / LEDInterruptor de encendido x 1, interruptor de reinicio x 1,
LED de alimentación x 1, LED HDD x 1
AltavozUn altavoz incorporado de 8Ω
EstándarFCC Clase B, UL, TÜV, Nemko, CSA, CB, BSHI
Placa base aplicableATX, placa base MicroATX
Dimensiones externas (mm)430 (W) x 420 (D) x 155 (H)
Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlaca base aplicable
Número de parteNúmero de parte
PCBX-CI7106-RPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
Número de Parte
PCBX-CI7106-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCBX-CI7106-R de la serie ATX para placa base micro ATX sin fuente de alimentación, blanco.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico