(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ranuras de 4/8/14 para el plano posterior de medio tamaño

Ranuras de 4/8/14 para el plano posterior de medio tamaño
  • Descuento por volumen

Estuche de reparación de placa para backplane de tamaño medio


● Estuche para fijar una placa base modelo simple dedicada para tarjetas de medio tamaño para ranuras de 4/8/14.

· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBC-SWCC08H

Especificaciones

Número de parteNumero de ranuras
PCBC-SWCC04H4 ranuras
PCBC-SWCC08H8 ranuras
PCBC-SWCC14H14 ranuras

Más información

Especificaciones
Número de productoPCBC-SWCC04HPCBC-SWCC08HPCBC-SWCC14H
Numero de ranuras4 ranuras8 ranuras14 ranuras
Ventilador9 cm x 19 cm x 29 cm x 3
PCFAN-P0912-R (se vende por separado)
MaterialSPCC (niquelado)
Dimensiones de la tarjeta montable (mm)Máximo 185 (ancho) x 122 (alto) (medio tamaño)
Fuente de alimentaciónFuente de alimentación estándar PS/2, fuente de alimentación ATX (se vende por separado)
HDDHDD de 3,5 pulgadas (se vende por separado) (máximo 2 unidades)
Peso1,5 kg2,0 kg2,7 kg
Dimensiones externas (mm)179.8 (W) x 222.5 (D) x 158 (H)282.3 (W) x 222.5 (D) x 158 (H)392.1 (W) x 222.5 (D) x 158 (H)
Número de Parte
PCBC-SWCC08H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCBC-SWCC08H de la serie Ranuras de 4/8/14 para el plano posterior de medio tamaño.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico