(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques: amortiguadores, roscados o roscados

Parachoques: amortiguadores, roscados o roscados
  • Descuento por volumen

Parachoques provistos de un efecto amortiguador y acústico, fabricados con un material suave amortiguador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TipoMaterialDureza
PlanoRoscadoParachoqueVarilla de núcleo
GELSMRGELSMFElastómero Viscoelástico (Gris)Acero inoxidable 304Asker F85

Especificaciones

Numero de parte
GELSMR16A
Numero de parteHLL1L2L3L4MWRPrecio unitario
TipoD
Tipo roscado
GELSMR
1282211437M5 x 0.8102 
161028145411M6 x 1.0143 
16A311714M8 x 1.25
201335176514M8 x 1.25173 
20A392116M10 x 1.25 (fino)
301544248520M12 x 1.75273 
30A462622M14 x 1.5 (fino)
Numero de parteHLL1L2L3MWmfRPrecio unitario
TipoD
Tipo roscado
GELSMF
12816543M5 x 0.81081.52 
161020654M6 x 1.0141023 
201326865M8 x 1.25171223 
3015301085M10 x 1.527142.53 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GELSMF12
GELSMF16
GELSMF20
GELSMF30
GELSMR12
GELSMR16
GELSMR16A
GELSMR20
GELSMR20A
GELSMR30
GELSMR30A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones O.D. D
(φ)
Hilo Nominal M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Roscado12M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Roscado16M6×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Roscado20M8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Roscado30M10×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano12M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano16M6×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano16M8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Plano20M8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano20M10 × 1.25 (Fino)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano30M12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano30M14 × 1.5 (fino)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones O.D. D
(φ)
Hilo Nominal M

Cargando…

  1. 1

Más información

• Valores característicos de los parachoques amortiguadores
ArtículoUnidadValor
Gravedad específica-1.0
DurezaAsker F85
Fuerza de TensiónMpa1.15
Alargamiento%680
Resistencia al calor°C100
Baja temperatura. Resistencia°C-10
■ Resultados de la prueba de carga compresiva
D12162030
30% de carga de compresión promedio (N)11.120.835.7(93)*
20% de carga de compresión promedio (N)6.311.620.351.4
15% de carga de compresión promedio (N)4.48.014.135.0
* Tenga en cuenta que el uso de D30 con una carga de compresión del 20% o más puede provocar daños.
■ Precauciones de uso
• No se pegue ni corte con objetos afilados.
• No rasgar ni torcer.
• Insértelo solo desde la dirección vertical.
• Mantener alejado del fuego.
• No use detergentes.

Ejemplo

Información básica

A Con tornillos Material general Uretano Material, detalle Elastómero Viscoelástico
Dureza (Shore, Asker) Asker F85 Color Gris

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm