(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Brazo de sujeción NAAMS
· Serie: 50
· Orificio del tornillo: 9
· Material: S.A.E. 1045
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Revestimiento | Material | |
ACA | NAAMS estándar | Ninguno: óxido negro OR - Seguridad naranja | S.A.E. 1045 |
MCACA | Configurable | Ninguno: óxido negro OR - Seguridad naranja | |
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | ||
Maquinado | |||||
1 PLACE | ±0.3 | 6.0 μm | ![]() | ![]() Superficies | 0.13 T.I.R |
2 PLACE | ±0.03 | 3.0 μm | |||
Entre tacos | ±0.03 | - | ![]() | ||
Para atornillar agujeros | ±0.13 | - | |||
Fabricación | ![]() | ||||
1 PLACE | ±1.5 | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ACA236M |
ACA236M-OR |
ACA237M-OR |
ACA246M |
ACA246M-OR |
ACA247M |
ACA247M-OR |
ACA248M |
ACA248M-OR |
ACA256M |
ACA256M-OR |
ACA257M |
ACA257M-OR |
ACA258M |
ACA258M-OR |
ACA401M |
ACA401M-OR |
ACA402M |
ACA402M-OR |
ACA403M |
ACA403M-OR |
ACA411M |
ACA411M-OR |
ACA412M |
ACA412M-OR |
ACA413M |
ACA413M-OR |
ACA421M |
ACA421M-OR |
ACA422M |
ACA422M-OR |
ACA423M |
ACA423M-OR |
MCACA236M |
MCACA237M |
MCACA238M |
MCACA246M |
MCACA247M |
MCACA248M |
MCACA256M |
MCACA257M |
MCACA258M |
MCACA401M |
MCACA402M |
MCACA403M |
MCACA411M |
MCACA412M |
MCACA413M |
MCACA421M |
MCACA422M |
MCACA423M |
Cargando…
Tipo | Código NAAMS | − | Código de pintura | |
ACA | 256M | |||
ACA | 256M | − | OR |
Número de parte | Modificaciones | ||||||||||||||
Tipo | Código NAAMS | − | Código de pintura | CBT | − | CBB | − | CL | − | BN | − | SS | |||
MCACA | 256M | − | CBTE | − | CBBC | − | CL100 | − | BN | − | SS | ||||
MCACA | 256M | − | OR | − | CBTE | − | CBBC | − | CL110 | − | BN | − | SS |
TYPE | NAAMS CODE | PAINT CODE | OFFSET | SERIES | W WIDTH | D1 DOWEL | N SCREW | H [+1.5/-0.0] | MAX OAL (REF) |
ACA Estándar MCACA Configurable | 236M | (STANDARD) BLACK OXIDE (-OR) PAINTED ORANGE | 0 | 50 | 20.00 ±0.03 | 6H6 | O9 | 90.0 | 115.0 |
237M | 120.0 | 145.0 | |||||||
238M | 150.0 | 175.0 | |||||||
246M | 25 | 90.0 | 115.0 | ||||||
247M | 120.0 | 145.0 | |||||||
248M | 150.0 | 175.0 | |||||||
256M | 50 | 90.0 | 115.0 | ||||||
257M | 120.0 | 145.0 | |||||||
258M | 150.0 | 175.0 | |||||||
401M | 0 | 8H6 | 90.0 | 115.0 | |||||
402M | 120.0 | 145.0 | |||||||
403M | 150.0 | 175.0 | |||||||
411M | 25 | 90.0 | 115.0 | ||||||
412M | 120.0 | 145.0 | |||||||
413M | 150.0 | 175.0 | |||||||
421M | 50 | 90.0 | 115.0 | ||||||
422M | 120.0 | 145.0 | |||||||
423M | 150 | 175.0 |
NAAMS CODE | OFFSET | Ubicaciones de agujeros | ||||||
A | B* | C | D* | E | F* | G | ||
236M | 0 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | - | - |
237M | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | |
238M | 140.00 | 125.00 | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | |
246M | 25 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | - | - |
247M | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | |
248M | 140.00 | 125.00 | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | |
256M | 50 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | - | - |
257M | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | |
258M | 140.00 | 125.00 | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | |
401M | 0 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | - | - |
402M | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | |
403M | 140.00 | 125.00 | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | |
411M | 25 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | - | - |
412M | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | |
413M | 140.00 | 125.00 | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | |
421M | 50 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | - | - |
422M | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 | - | - | |
423M | 140.00 | 125.00 | 110.00 | 95.00 | 80.00 | 65.00** | 50.00 |
* Indica la posición del orificio del pasador
** Indica tolerancia de posición ± 0.13
Modificación | Ejemplo de alteración | Código | Especificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje superior Tornillo de taladro | ![]() | CBT | Se agregó un taladro en la parte superior de cualquier agujero de tornillo por ubicación: CBT( A , C , E , etc.) Vea el dibujo para ver las posiciones de los agujeros. Se pueden seleccionar múltiples agujeros
Selección de orificios múltiples: CBTA-CBTC : CBT & CBB no se puede seleccionar en la misma ubicación del hoyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montado en la parte inferior Tornillo de taladro | ![]() | CBB | Se agregó un taladro en la parte inferior de cualquier agujero de tornillo por ubicación: CBB( A , C , E , etc.) Vea el dibujo para ver las posiciones de los agujeros. Se pueden seleccionar múltiples agujeros
Selección de orificios múltiples: CBBA-CBBC : CBT & CBB no se puede seleccionar en la misma ubicación del hoyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortar a la medida | ![]() | CL | Vio cortar el brazo de la abrazadera a longitud específica ± 0.2 tol CL = Longitud después del corte
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloque de muesca | ![]() ![]() | BN |
Referencia:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornillo de fijación Tipo | ![]() | SS | Cambiar a un tornillo de fijación método
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintado | Naranja de seguridad - OR | OR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Tornillo accesorio | Arandela de accesorios |
50 mm | F010610 | GTS6 |
60 mm | F010809 | GTS8 |
80 mm | F011010 | GTS10 |
Orificio del tornillo | 9 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente