(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de tope NAAMS - plano, ASF001/2

Bloques de tope NAAMS - plano, ASF001/2
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· TYPE: Plano
· Tamaño del agujero: M8
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de tope NAAMS - planos, ASF001/2, consulte las secciones siguientes:

[NAAMS] Stop Block Flat ASF001/2: Imagen relacionada

[NAAMS] Stop Block Flat ASF001/2: Imagen relacionada

 

Tipo
Material
Dureza
Acabado
ASF
S.A.E.1045
55-60 HRC
(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
 
NAAMS CODE
ASF001

[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Stop Block Flat ASF001/2: Imagen relacionadaS
Superficies
0.03
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Stop Block Flat ASF001/2: Imagen relacionada
0.000±0.0021.6 μm[NAAMS] Stop Block Flat ASF001/2: Imagen relacionada

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASF001
ASF002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de orificio
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Taladrado con agujero de mostrador

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Plano Tamaño del agujero M8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico