(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de parada NAAMS - Coronados

Bloques de parada NAAMS - Coronados
  • Descuento por volumen

· TYPE: Coronado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de tope NAAMS - Coronados, consulte las secciones siguientes:

[NAAMS] Stop Block Crowned: imagen relacionada

Tipo
Material
Dureza
Acabado
ASC
S.A.E.1045
55-60 HRC
(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
 
NAAMS CODE
ASC018

[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Stop Block Crowned: imagen relacionadaS
Superficies
0.03
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Stop Block Crowned: imagen relacionada
0.000±0.0021.6 μm[NAAMS] Stop Block Crowned: imagen relacionada

 

NAAMS CODE
L
A
ASC01820Taladro y C / Diámetro para M8 Soc Hd Scr
ASC01920M8 x 1.25
ASC02025Taladro y C / Diámetro para M10 Soc Hd Scr
ASC02125M10 x 1.5
ASC06060Taladro y C / Diámetro para M10 Soc Hd Scr
ASC06160M10 x 1.5
ASC09090Taladro y C / Diámetro para M10 Soc Hd Scr
ASC09190M10 x 1.5

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASC019
ASC021
ASC060
ASC061
ASC090
ASC091
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del agujero Tipo de orificio
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

M8Roscado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M10Roscado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

M10Taladrado con agujero de mostrador
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M10Roscado
1 Pieza(s)Disponible

20 Días

M10Taladrado con agujero de mostrador
1 Pieza(s)Disponible

20 Días

M10Roscado

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Coronado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico