(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope NAAMS - planos

Bloques de tope NAAMS - planos
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· TYPE: Plano
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de tope NAAMS - planos, consulte las secciones siguientes:

[NAAMS] Stop Block Flat: imagen relacionada

Tipo
Material
Dureza
Acabado
ASF
S.A.E.1045
55-60 HRC
(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
 
NAAMS CODE
ASF018

[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Stop Block Flat: imagen relacionadaS
Superficies
0.03
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Stop Block Flat: imagen relacionada
0.000±0.0021.6 μm[NAAMS] Stop Block Flat: imagen relacionada

 

NAAMS CODELA
ASF01820Taladro y C / Diámetro para M8 Soc Hd Scr
ASF01920M8 x 1.25
ASF02025Taladro y C / Diámetro para M10 Soc Hd Scr
ASF02125M10 x 1.5
ASF06060Taladro y C / Diámetro para M10 Soc Hd Scr
ASF06160M10 x 1.5
ASF09090Taladro y C / Diámetro para M10 Soc Hd Scr
ASF09190M10 x 1.5

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASF018
ASF019
ASF020
ASF021
ASF060
ASF061
ASF090
ASF091
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del agujero Tipo de orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

M8Taladrado con agujero de mostrador
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M8Roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M10Taladrado con agujero de mostrador
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

M10Roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M10Taladrado con agujero de mostrador
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M10Roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M10Taladrado con agujero de mostrador
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M10Roscado

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Plano

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico